• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ausrichtstücke (vertikal geneigt) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung

Ausrichtstücke (vertikal geneigt) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung
[Merkmale] Form der Aufnahmefläche: Längsgefälle, Befestigungslöcher: Dies ist ein Aufnahmeblock mit 2 Dübellöchern und 1 Durchgangsloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (vertikal geneigt), Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSVW EN 1.0038 Äquiv. -
UKCVW EN 1.1206 Äquiv. Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUVW EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - D - N - P - K - G - E
UKSVW16 - L46 - H15 - W30 - A35 - D30 - N9 - P20 - K6 - G32 - E7
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A*3 D*3 N
(Durchgangsbohrung)
P*4 K
(Dübelloch)
G*4 E*4
Ausführung T 0.01 mm Schritte
UKSVW
UKCVW
UKUVW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte 6
8
0.1 mm Schritte 0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ (Mindestwert von A, D)
*2 10 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, D) > 60.
*3 (Maximalwert von A, D) - (Mindestwert von A, D) ≤ 21
*4 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (vertikal geneigt), Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUVW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
01.L-Maß- Spezifikation
(mm)
02.H-Maß- Auswahl
(mm)
03.W-Maß- Spezifikation
(mm)
04.A-Maß- Spezifikation
(mm)
05.D-Maß- Spezifikation
(mm)
06.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 07.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 08.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 09.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG] 10.Maße Montagebohrung[P]
(mm)
11.Dübelloch[K] 12.Dübellochteilung[G]
(mm)
13.Einbaumaß für Dübelloch[E]
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Vertikal geneigt Montagebohrung Zwei Dübellöcher und eine Durchgangsbohrung Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support