• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ausrichtstücke (flach) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung

Ausrichtstücke (flach) , Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung
[Merkmale] Form der Aufnahmefläche: flach, Befestigungslöcher: Dies ist ein Aufnahmestein mit 2 Dübellöchern und 1 Durchgangsloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (flach), Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSFW EN 1.0038 Äquiv. -
UKNFW EN 1.1206 Äquiv. -
UKCFW Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUFW EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - N - P - K - G - E
UKSFW12 - L46 - H15 - W30 - A35 - N7 - P20 - K6 - G32 - E7
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A
0.01 mm Schritte
N
(Durchgangsbohrung)
P*3 K
(Dübelloch)
G*3 E*3
Ausführung T
UKSFW
UKNFW

UKCFW
UKUFW
9
12
16
19
20
29~70 10
12
15
20
17~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte 6
8
0.1 mm Schritte 0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W wenn A ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn A > 60.
*3 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (flach), Ausführung mit zwei Dübellöchern und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCFW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKCFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKNFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW9-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW12-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKSFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW16-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW19-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
UKUFW20-L[29-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[17-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[11.5-40/0.1]-K[6,​8]-G[19.5-40/0.1]-E[4-40/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
01.L-Maß- Spezifikation
(mm)
02.H-Maß- Auswahl
(mm)
03.W-Maß- Spezifikation
(mm)
04.A-Maß- Spezifikation
(mm)
05.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 06.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 07.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 08.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG] 09.Maße Montagebohrung[P]
(mm)
10.Dübelloch[K] 11.Dübellochteilung[G]
(mm)
12.Einbaumaß für Dübelloch[E]
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1229 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1629 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1929 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-11.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2029 ~ 7010 ~ 2017 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 811.5 ~ 406 ~ 819.5 ~ 404 ~ 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Flach Montagebohrung Zwei Dübellöcher und eine Durchgangsbohrung Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support