Ausrichtstücke (vertikal geneigt) , Ausführung mit einem Dübelloch und einer Durchgangsbohrung

Ausrichtstücke (vertikal geneigt) , Ausführung mit einem Dübelloch und einer Durchgangsbohrung
[Merkmale] Form der Aufnahmefläche: Längsgefälle, Befestigungslöcher: Dies ist ein Aufnahmeblock mit 1 Dübelloch und 1 Durchgangsloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (vertikal geneigt), Ausführung mit einem Dübelloch und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSVK EN 1.0038 Äquiv. -
UKCVK EN 1.1206 Äquiv. Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUVK EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - D - N - P - K - E
UKSVK16 - L33 - H15 - W17 - A35 - D30 - N7 - P7 - K6 - E26
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A*3
0.01 mm Schritte
D*3
0.01 mm Schritte
N
(Durchgangsbohrung)
P*4 K
(Dübelloch)
E*4
Ausführung T
UKSVK
UKCVK
UKUVK
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte 6
8
0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ (Mindestwert von A, D)
*2 10 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, D) > 60.
*3 (Maximalwert von A, D) - (Mindestwert von A, D) ≤ 21
*4 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (vertikal geneigt), Ausführung mit einem Dübelloch und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCVK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUVK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
01.L-Maß- Spezifikation
(mm)
02.H-Maß- Auswahl
(mm)
03.W-Maß- Spezifikation
(mm)
04.A-Maß- Spezifikation
(mm)
05.D-Maß- Spezifikation
(mm)
06.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 07.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 08.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 10.Maße Montagebohrung[P]
(mm)
11.Dübelloch[K] 12.Einbaumaß für Dübelloch[E]
(mm)
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 10010 ~ 100---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Vertikal geneigt Montagebohrung Ein Dübelloch und eine Durchgangsbohrung Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support