Ausrichtstücke (flach) , Ausführung mit einem Dübelloch und einer Durchgangsbohrung

Ausrichtstücke (flach) , Ausführung mit einem Dübelloch und einer Durchgangsbohrung
[Merkmale] Form der Aufnahmefläche: flach, Befestigungslöcher: Dies ist ein Aufnahmestein mit 1 Dübelloch und 1 Durchgangsloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (flach), Ausführung mit einem Dübelloch und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSFK EN 1.0038 Äquiv. -
UKNFK EN 1.1206 Äquiv. -
UKCFK Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUFK EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - N - P - K - E
UKSFK12 - L33 - H15 - W17 - A35 - N7 - P7 - K6 - E26
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A
0.01 mm Schritte
N
(Durchgangsbohrung)
P*3 K
(Dübelloch)
E*3
Ausführung T
UKSFK
UKNFK

UKCFK
UKUFK
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte 6
8
0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ A
*2 10 ≤ L - W wenn A ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn A > 60.
*3 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (flach), Ausführung mit einem Dübelloch und einer Durchgangsbohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKCFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKNFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKSFK20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
UKUFK19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-58/1]-A[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[1-40/0.1]-K[6,​8]-E[1-40/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
01.L-Maß- Spezifikation
(mm)
02.H-Maß- Auswahl
(mm)
03.W-Maß- Spezifikation
(mm)
04.A-Maß- Spezifikation
(mm)
05.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 06.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 08.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[ZG] 08.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 09.Maße Montagebohrung[P]
(mm)
10.Dübelloch[K] 11.Einbaumaß für Dübelloch[E]
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100-6 ~ 8--1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 1007 ~ 9---1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100---6 ~ 81 ~ 406 ~ 81 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 5810 ~ 100--6 ~ 8-1 ~ 406 ~ 81 ~ 40

Loading...

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Flach Montagebohrung Ein Dübelloch und eine Durchgangsbohrung Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support