Ausrichtstücke (vertikal geneigt) , Ausführung mit einer Bohrung

Ausrichtstücke (vertikal geneigt) , Ausführung mit einer Bohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Form der Aufnahmefläche: Längsgefälle, Befestigungslöcher: Dies ist ein 1-Kreis-Aufnahmeblock.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ausrichtstücke (vertikal geneigt), Ausführung mit einer Bohrung:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
UKSV EN 1.0038 Äquiv. -
UKCV EN 1.1206 Äquiv. Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –
UKUV EN 1.4301 Äquiv. -

Spezifikationen

Teilenummer - L - H - W - A - D - N - P
UKSV16 - L40 - H15 - W20 - A35 - D30 - N9 - P9
Teilenummer L
1 mm Schritte
H*1 W*2
1 mm Schritte
A*3
0.01 mm Schritte
D*3
0.01 mm Schritte
N
(Durchgangsbohrung)
P*4
Ausführung T
UKSV
UKCV
UKUV
9
12
16
19
20
25~70 10
12
15
20
13~58 10~100 7
9
0.1 mm Schritte
*1 H + 1 ≤ (Mindestwert von A, D)
*2 10 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, D) ≤ 60; 12 ≤ L - W wenn (Maximalwert von A, D) > 60.
*3 (Maximalwert von A, D) - (Mindestwert von A, D) ≤ 21
*4 Mindestwanddicken von ≥ 1mm sind einzuhalten.

Optionen

Ausrichtstücke (vertikal geneigt), Ausführung mit einer Bohrung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UKCV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKCV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKSV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M6-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV9-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N7-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV12-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV16-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV19-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-M[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-N[7,​9]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-Z[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
UKUV20-L[25-70/1]-H[10,​12,​15,​20]-W[13-48/1]-A[10-100/0.01]-D[10-100/0.01]-ZG[6,​8]-P[4.5-43.5/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte
(HRC)
T-Maß- Auswahl
(mm)
1.L-Maß- Spezifikation
(mm)
2.H-Maß- Auswahl
(mm)
3.W-Maß- Spezifikation
(mm)
4.A-Maß- Spezifikation
(mm)
5.D-Maß- Spezifikation
(mm)
6.Montagebohrung (Durchgangsbohrung)[N] 7.Montagebohrung (Gewindebohrung)[M] 8.Montagebohrung (angesenkte Bohrung)[Z] 9.Maße Montagebohrung[P]
(mm)
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1206 Äquiv.Nur Stirnfläche gehärtet 55HRC –2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1225 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1625 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung1925 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100-6 ~ 8-4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 1007 ~ 9--4.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100--6 ~ 84.5 ~ 43.5
1 7 Arbeitstage -EN 1.4301 Äquiv.Keine Härtung2025 ~ 7010 ~ 2013 ~ 4810 ~ 10010 ~ 100---4.5 ~ 43.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form der aufnehmenden Fläche Vertikal geneigt Montagebohrung Ein Bohrung Einzelposition / R/L-Satz Einzelposten

Technischer Support