Blechverbinder-Montageplatten / 2 Bohrungen / Langloch / schwere Ausführung / Material wählbar / HRNRA, HUNRA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flachstangen-Montageplatten/Halterungen/Maß B Frei wählbar:Verwandte bildanzeige
Flachstangen-Montageplatten/Halterungen/Maß B Frei wählbar:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
Maß B Frei wählbar
(Flachaluminium)
HRNRA

Maß B konfigurierbar
(Flachstangen mit konfigurierbarer Breite / gewalztes Aluminium)
HUNRA
SCEN 1.1191 Äquiv. (kalt gezogen)-
SCBBrüniert
SCMChemisch vernickelt
AMEN AW-5052 Äquiv.-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUEN 1.4301 Äquiv.-
Für Maß B Frei wählbar (HR□□□), EN AW-5052 Äquiv. ist nicht frei wählbar.

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-X-V-Y-W-Bohrungsspezifikation

Code, Nennwert
-K-L-H-D-F-S-G-Bohrungsspezifikation

Code, Nennwert
-J
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
HRMQA-SC-A80-B50-T6-X10  -Y25  -M6  -L60          -MA6  
HUMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6 
(Ausführung)Teilenummer0.1mm SchritteBTXYBohrungsspezifikationKLBohrungs-SpezifikationJ
(Ausführung)Werkstoff SymbolACodeNenn-ØCodeNenn-ØDA0.5mm
Maß B Frei wählbarHRNRASC
SCB
SCM
25.0
~
200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
0.1mm
Schritte
N
M
Z


Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
0
(ohne Bohrungen)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm
Schritte

K≤Nx5
NA
MA
ZF
ZB


Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
0
(ohne Bohrungen)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
~
30
0.1mm
Schritte

J≤NAx5
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
Maß B konfigurierbarHUNRASC
SCB
SCM

SU
25.0
~
200.0
15.0~150.0
(0.1mm-Schritte)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(0.1mm-Schritte)
5
6
8
10
12
15
20
 T10 ist nicht frei wählbar für SC(□)
Für SC(□) mit B=16 oder 22, T19 ist nicht frei wählbar.
Für SU mit B als 15 angegeben, sind T10 ~ 19 nicht frei wählbar.
Für SU mit B=20 ist T19 nicht frei wählbar.
   
  

Optionen

Flachstangen-Montageplatten/Halterungen/Maß B Frei wählbar:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRNRA-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRNRA-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRNRA-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRNRA-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
HUNRA-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUNRA-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUNRA-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUNRA-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUNRA-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUNRA-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUNRA-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Plattendicke t
(mm)
1 7 Arbeitstage 10B Dimension SelectionHRNRAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Not Provided25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10B Dimension SelectionHRNRAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Black Oxide Coating25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10B Dimension SelectionHRNRAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Electroless Nickel Plating25 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10B Dimension SelectionHRNRAEN 1.4301 Äquiv.Not Provided25 ~ 20015 ~ 1256 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUNRAAluminum Alloy 5000 seriesNot Provided25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUNRAEN AW-5052 Äquiv.Black Anodize25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
1 11 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUNRAEN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize25 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
1 7 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUNRAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Not Provided25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUNRAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Black Oxide Coating25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUNRAEN 1.1191 Equiv. (cold drawn)Electroless Nickel Plating25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10B Dimension ConfigurableHUNRAEN 1.4301 Äquiv.Not Provided25 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

Loading...

  1. 1

Technischer Support