Blechverbinder-Montageplatten / 4 Bohrungen / schwere Ausführung / Material wählbar / HRMZA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flachstange für Befestigungsplatten/Halter/Ausführung mit symmetrischer Mitte:Verwandte bildanzeige
Flachstange für Befestigungsplatten/Halter/Ausführung mit symmetrischer Mitte:Verwandte bildanzeige
TeilenummerMaterialOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
HRMZASSEN 1.0038 Äquivalent-
SSBBrüniert
SSMChemisch vernickelt
SUEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-L-G-Bohrungsspezifikationen
Code, Nennwert
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
HRMZA-SSB-A80-B60-T6-L60-G40-M6
Teilenummer1mm-SchritteBTLGBohrungsspezifikationen
(Ausführung)Werkstoff SymbolACodeNenn-Ø
HRMZASS
SSB
SSM
30~15016 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
10
12
16
19
0.1mm
Schritte
N
M
Z


Bearbeitungsmaße siehe Tabelle zur Auswahl der Bohrungsausführung.
3
4
5
6
8
10
12
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
  Für SS(□) mit B=16, ist T19 nicht frei wählbar. Für SU mit B als 15 angegeben, sind T10 ~ 19 nicht frei wählbar.
Für SS(□) mit B als 125 angegeben, ist T10 nicht frei wählbar. Für SU mit B=20 ist T19 nicht frei wählbar.
  

Optionen

Flachstange für Befestigungsplatten/Halter/Ausführung mit symmetrischer Mitte:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SS-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSB-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SSM-A[30-150/1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
HRMZA-SU-A[30-150/1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]-L[0-150/0.1]-G[0-125/0.1]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Bohrung konfigurierbar, Gewindebohrung [M] Bohrung konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [N] Bohrung konfigurierbar, Senkbohrung [Z] G
(mm)
L
(mm)
Plattendicke t
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Not Provided30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating30 ~ 15016 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating30 ~ 15016 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating30 ~ 15016 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided30 ~ 15015 ~ 1253 ~ 12--0 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided30 ~ 15015 ~ 125-3 ~ 12-0 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided30 ~ 15015 ~ 125--3 ~ 120 ~ 1250 ~ 1506 ~ 19

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Center Symmetrical Ausführung HRMZA

Technischer Support