Blechverbinder-Montageplatten / ohne Bohrungen / Material wählbar / JTDZS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeigeBlechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
JTDZSSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPBBrüniert
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AMEN AW-5052 Äquivalent-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquivalent(2B)-
Ausführung der Dicke 4.5, 6.0 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
JTDZS-SP-A80-B50-T3.2
TeilenummerWählbar in 1mm-SchrittenAuswahl    
(Ausführung)Werkstoff SymbolABT
JTDZSSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
300

5
~
300

EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))

1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
EN AW-5052 Äquivalent


1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
EN 1.4301 Äquivalent

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
5.0
 
Für Dicke 6.0, B≥6
Wenn die angegebene Lage der Bohrung sich in der Nähe der Kanten befindet, kann es zu einer Deformierung der Bohrung kommen, sie wird jedoch entsprechend der Spezifikation innerhalb der Bearbeitungsgrenzen maschinell bearbeitet.

Optionen

Blechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JTDZS-AM-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDZS-AMB-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDZS-AMW-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.5,​2,​3,​4,​5]
JTDZS-SP-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDZS-SPB-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDZS-SPK-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDZS-SPU-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]
JTDZS-SUD-A[10-300/1]-B[5-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung A
(mm)
B
(mm)
T
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided10 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize10 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize10 ~ 3005 ~ 3001.5 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6
1 9 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Black Oxide Coating10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)10 ~ 3005 ~ 3001.6 ~ 6
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided10 ~ 3005 ~ 3001 ~ 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dimension Configurable Type Ausführung JTDZS

Technischer Support