Blechverbinder-Montageplatten / 4 Bohrungen / Material wählbar / JSAAS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Blechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeige
Blechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
(Ausführung)Werkstoff Symbol
JSAASSPEN 1.0330 Äquivalent
-
SPUchromatiert, III-wertig (klar)
SPKchromatiert, III-wertig (schwarz)
AMEN AW-5052 Äquivalent-
AMWEloxiert (klar)
AMBEloxiert (Schwarz)
SUDEN 1.4301 Äquiv. (2B)-
Ausführung mit Dicke 4.5 ist EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelter) Werkstoff.

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-T-L-G-Bohrungsspezifikationen
Code,
Nennwert
   
(Ausführung)-Werkstoff Symbol
JSAAS-SPU-A100-B50-T2.3-L9 0-G40-M3

Blechverbinder-Montageplatten:Verwandte bildanzeige
Teilenummer1mm-SchritteAuswahlLGBohrungsspezifikationen
(Ausführung)Werkstoff SymbolABTCode/Angabemethode
JSAASSP
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
10
~
200
10
~
100
EN 1.0330 Äquivalent
(EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt))

2.3
3.2
4.5
EN AW-5052 Äquivalent
EN 1.4301 Äquivalent

2.0
3.0
4.0
1mm
Schritte
N (Schraubloch)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)
M (Innengewinde)
3, 4, 5, 6, 8, 10
(Auswahl)

N Bearbeitungsmaße
N Angegebener Wert3456810
Durchgangsbohrungs-Ø (d)3.54.55.56.5911

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
JSAAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-AM-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-AMB-A[15-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-AMB-A[15-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-AMW-A[15-300/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-AMW-A[15-300/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-SP-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-SPK-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-SPU-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2.3,​3.2,​4.5]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
JSAAS-SUD-A[10-200/1]-B[10-100/1]-T[2,​3,​4]-L[0-200/1]-G[0-100/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Außenmaß A
(mm)
Außenmaß B
(mm)
Bohrung 1 konfigurierbar, Gewindebohrung [M]
(mm)
Bohrung 1 konfigurierbar, Nenn-Ø Schraubendurchgangsbohrung, Auswahl [N] G
(mm)
L
(mm)
Plattendicke t
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Not Provided10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 4
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize15 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 4
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Black Anodize15 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 4
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize15 ~ 30010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 4
1 9 Arbeitstage 10EN AW-5052 Äquiv.Clear Anodize15 ~ 30010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Not Provided10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (Black)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.0330 Equiv. (EN 1.0320 Equiv. (hot-rolled))Trivalent Chromate (White)10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002.3 ~ 4.5
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided10 ~ 20010 ~ 1003 ~ 10-0 ~ 1000 ~ 2002 ~ 4
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv. (2B)Not Provided10 ~ 20010 ~ 100-3 ~ 100 ~ 1000 ~ 2002 ~ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Center Symmetrical Type Ausführung JSAAS

Technischer Support