Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Montageteil | (Ausführung) | Material | Oberflächenbehandlung | ||
Kugelförmig | konisch R | Mit Konusgewinde | |||
mit Gewinde | RGPN | RGPRN | RGPTN | EN 1.1191 Äquivalent | Chemisch vernickelt |
RGPNS | RGPRNS | RGPTNS | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | L | - | E | - | A |
RGPN10 RGPTNS12 | - - | 40 40 | - | E10 | - | A5 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | M2 (Regelgewinde) | |
(Ausführung) | D | ||
mit Gewinde RGPN RGPNS | 10 | 20~100 | 5 |
12 | 21~100 | 6 | |
15 | 26~100 | 8 | |
20 | 28~100 | 10 | |
25 | 31~100 | 10 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | M2 (Regelgewinde | R | |
(Ausführung) | D | |||
mit Gewinde RGPRN RGPRNS | 10 | 26~100 | 5 | 2 |
12 | 32~100 | 6 | 2 | |
15 | 40~100 | 8 | 2 | |
20 | 47~100 | 10 | 3 | |
25 | 57~100 | 10 | 3 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | E 0.5mm-Schritte | A 1°-Schritte | M2 (Regelgewinde | |
(Ausführung) | D | ||||
mit Gewinde RGPTN RGPTNS | 10 | 20~100 | 5.0≤E E≤L-7 | 1~45 | 5 |
12 | 6 | ||||
15 | 8 | ||||
20 | 10 | ||||
25 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzenform | Werkstoff | Wellen-Ø D (Ø) | A (mm) | E (mm) | Länge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | - | - | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | - | - | 21 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | - | - | 26 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | - | - | 28 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.1191 Äquiv. | 25 | - | - | 31 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | - | - | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | - | - | 21 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | - | - | 26 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 20 | - | - | 28 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Spherical | EN 1.4301 Äquiv. | 25 | - | - | 31 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | - | - | 26 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | - | - | 32 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | - | - | 40 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | - | - | 47 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.1191 Äquiv. | 25 | - | - | 57 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | - | - | 26 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | - | - | 32 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | - | - | 40 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 20 | - | - | 47 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Taper R | EN 1.4301 Äquiv. | 25 | - | - | 57 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 10 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 12 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 15 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 20 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.1191 Äquiv. | 25 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 10 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 12 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 15 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 20 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Tapered | EN 1.4301 Äquiv. | 25 | 1 ~ 45 | 5 ~ 93 | 20 ~ 100 |
Loading...
Montagebereich | Threads |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform
Werkstoff
Wellen-Ø D(Ø)
A(mm)
E(mm)
Länge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften