Blockketten / CHEEC40, CHEED40, CHEED60, CHEEH40 / technischer Kunststoff

Blockketten aus technischem Kunststoff/Einzeldraht:Verwandte bildanzeige
Ketten biegen sich nur in Richtung des Pfeils, nicht in die entgegengesetzte Richtung.
Teilenummer CHEEP60 wird geändert in CHEED60. Stiftform von Rund in D.
Da der Biegungswinkel der Kette vordefiniert ist, geben Sie das passende Ritzel mit der Zahnanzahl an: 14 oder mehr.
Je nach Betriebsbedingungen kann es zu vorzeitigem Verschleiß kommen.

Spezifikationen

Teilenummer-Anzahl der Glieder
CHEED40-200
   
TeilenummerAnzahl der GliederAnzahl ReihenAnwendungFarbeZulässige Zugspannung (N)Zulässige Kettengeschwindigkeit (m/min)Gleitreibungskoeffizient f1Bezugsmasse (kg/m)Betriebstemperatur (°C)SteigungCWHh1h2Anz. Glieder pro Einheit
TYPohne
CHEED404~Einfachnormale AnwendungWeiß441600.250.32-5~6512.77.952012.76.76240 (Umfangslänge 3.048mm)
604~Einfachnormale AnwendungWeiß882600.250.72-5~6519.0512.73017.38.88.5160 (Umfangslänge 3.048mm)
CHEEC404~EinfachLeitfähigSchwarz340600.250.36-20~8012.77.952012.76.76240 (Umfangslänge 3.048mm)
CHEEH404~EinfachWärmebeständigkeitSchwarz4401000.250.36-20~15012.77.952012.76.76240 (Umfangslänge 3.048mm)
CHEEY404~EinfachChemikalienbeständigWeiß250600.250.36-20~8012.77.952012.76.76240 (Umfangslänge 3.048mm)
Wenn die Anzahl der bestellten Glieder die Anzahl der Glieder pro Einheit übersteigt, werden die Anzahl der Glieder und die zusätzlich bestellte Menge an Gliedern getrennt verpackt.
Beispiel zur Preisberechnung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHEEC40-[4-3000/1]
CHEED40-[4-3000/1]
CHEED60-[4-3000/1]
CHEEH40-[4-3000/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite (Bereich frei wählbar)
(mm)
Kette , Ausführung Nennwert (W) Breite W
(mm)
Kompatible Kettenräder Anzahl der Glieder
(Stk.)
1 7 Arbeitstage 10bis zu 25,9Elektrisch leitfähige Ausführung40(20)2040B Series4 ~ 3000
1 7 Arbeitstage -bis zu 25,9Standardprodukte40(20)2040B Series4 ~ 3000
1 7 Arbeitstage 1026 bis 76.1Standardprodukte60(30)3060B Series4 ~ 3000
1 7 Arbeitstage 10bis zu 25,9Wärmebeständige Ausführung40(20)2040B Series4 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Beständigkeit gegen Chemikalien und Ölen
ChemikalieSpez. für allgemeine Nutzung/Leitende AusführungSpez. für chemikalienbeständige Ausführung
CHEED
CHEEC
CHEEY
Aceton×
Öl (pflanzlich, mineralisch)
Alkohol
Ammoniakwasser
Natriumchlorid
Chlorwasserstoffsäure (2%)××
Meerwasser
Oxygeniertes Wasser×
Kaliumhydroxid (Kaliumhydroxid (25 %)
Benzin
Ameisensäure×
Formaldehyd
Zitronensäure

ChemikalieSpez. für allgemeine Nutzung/Leitende AusführungSpez. für chemikalienbeständige Ausführung
CHEED
CHEEC
CHEEY
Chromsäure×
Essigsäure×
Chlorkohlenstoff
Natriumhypochlorit××
Salpetersäure (5%)×
Kaliumhydrat
Seifenlösung
Milchsäure
Paraffin
Benzol
Jod××
Schwefelsäure××
Phosphorsäure (10%)×

■Beständigkeit gegenüber Nahrungsmitteln
ChemikalieSpez. für allgemeine Nutzung/Leitende AusführungSpez. für chemikalienbeständige Ausführung
CHEED
CHEEC
CHEEY
Whisky
Milch
Weinessig
Alkoholfreie Getränke
Bier
Fruchtsaft
Wasser
Gemüsesaft
Wein
CHEEH ist für die Verwendung in trockenen Umgebungen vorgesehen und kann nicht in feuchten Umgebungen mit Spritzwasser eingesetzt werden.

Grundlegende Informationen

Gelenkarme Konfiguration

Ergänzungsartikel

Technischer Support