Lagerböcke / Gusseisen

Lagerböcke / Gusseisen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dies ist eine der typischsten Kugellagereinheiten, und ein Lager ist in das robuste und integral strukturierte Gehäuse eingebaut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Lagerböcke/Gusseisen:Verwandte bildanzeige
Genauigkeit:JIS B 1558
JIS B 1514
JIS B 1559
Toleranz des Lagerinnendurchmessers: H7 (Spielpassung)
Nur PDRCP, J7 (Übergangspassung)
Betriebstemperatur: -15~+100°C
Nenn-Ø Schmiernippel: 1/4 bis 28 UNF (einheitlicher Standard)
Kugellager bewegt sich leicht aufgrund der Selbstausrichtung.
Bei PDRCP ist die Passung zwischen Hauptgehäuse und Lager relativ eng, um die Übergangspassung beizubehalten.
Wenn das Lager bei der Auslieferung schief ist, führen Sie die Welle oder etwas Ähnliches in das Lager ein und passen Sie die Neigung an.
Die schmierungsfreie Version wird mit der richtigen Menge Schmierfett vorgefüllt, und unter normalen Bedingungen ist keine Schmierung erforderlich.
 
KomponenteMaterial
Gehäuse EN-JL 1030 äquivalent
Lager EN 1.3505 äquivalent
Gummidichtung Nitrilkautschuk (NBR)
Montageschraube EN 1.7220 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
PDR15
PDRCP12
TeilenummerJIS-NennbezeichnungHLL1Ad1dtH1BSTragzahl (kN)BefestigungsschraubeGewicht (g)
(Ausführung)DCr (Dynamisch)Cor (Statisch)M1Anzugsmoment
(N • cm)
Axiale Belastbarkeit (N)PDR
PDR12UCP20130.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640650
15UCP20230.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640630
17UCP20330.2 12795381913156231.0 12.712.86.6M6x0.75392640620
20UCP20433.3 12795381913156531.0 12.712.86.6M6x0.754901280650
25UCP20536.5 140105381613167034.1 14.314.07.9M6x0.754901400790
30UCP20642.9 165121482117188338.1 15.919.611.3M6x0.7549019601260
35UCP20747.6 167127482117199442.9 17.525.915.4M8x1118025901590
40UCP20849.2 1841375425171910049.2 1929.317.9M8x1118029301920
45UCP20954.0 1901465422172010849.2 1933.020.5M8x1118033002190
50UCP21057.2 2061596025202211451.6 1935.523.2M10x1.25235035502590
kgf=Nx0.101972
TeilenummerHLL1Ad1dtH1BSTragzahl (kN)BefestigungsschraubeGewicht (g)
(Ausführung)DCr (Dynamisch)Cor (Statisch)M1Anzugsmoment (N • cm)Axiale Belastbarkeit (N)
PDRCP 1230.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476390
1530.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476380
1730.2 11487251612125722.0 69.55 4.8M5x0.8240476360
2033.3 12597271612136424.7 712.86.6M5x0.82501280480
2536.5 130100291612137027.0 7.514.07.9M6x0.754901400590
3042.9 156120332114158330.3 819.611.3M6x0.754901960700
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PDR12
PDR15
PDR17
PDR20
PDR25
PDR30
PDR35
PDR40
PDR45
PDR50
PDRCP12
PDRCP15
PDRCP17
PDRCP20
PDRCP25
PDRCP30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Ausführung - Lagerblock [H] Höhe - Montage
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

14.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

14.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15Standard30.2128006600

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17Standard30.2128006600

14.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20Standard33.3128006600

15.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25Standard36.5140007900

21.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

30Standard42.91960011300

19.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

35Standard47.62590015400

23.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

40Standard49.22930017900

38.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45Standard543300020500

31.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

50Standard57.23550023200

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12Leichtbauweise30.295504800

12.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15Leichtbauweise30.295504800

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17Leichtbauweise30.295504800

13.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20Leichtbauweise33.3128006600

15.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

20.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse EN-JL 1030 Equiv.
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln EN 1.3505 Equiv. Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Ergänzungsartikel

Technischer Support