Flanschlager / rautenförmig / Stahl / Schmiernippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gusseisen/mit Flansch/Economy:Verwandte bildanzeige
KomponenteMaterial
Gehäuse EN-JL 1030 äquivalent
Lager EN 1.3505 äquivalent
Gummidichtung Nitrilkautschuk (NBR)
Montageschraube EN 1.7220 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
CHDH25
TeilenummerFF1WtAA1A2dBSTragzahl (kN)BefestigungsschraubeGewicht (g)
(Ausführung)DCr (Dynamisch)Cor (Statisch)M1Anzugsmoment
(N • cm)
Axiale Belastbarkeit (N)CHDH
CHDH2011390601233.325.515123112.712.8 6.6 M6x1490 6840490
2513099681435.72716163414.314.0 7.9 M6x1490 6840630
30148117801440.231181638.115.919.5 11.3 M6x1490 6840940
35161130901644.434191642.917.525.7 15.3 M8x1800 135001200
401751441001651.236211649.21929.5 18.1 M8x1800 135001600
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CHDH20
CHDH25
CHDH30
CHDH35
CHDH40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

8.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20128006600

11.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

25140007900

11.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

301950011300

14.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage ---

27.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

402950018100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Abgeflachter Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse EN-JL 1030 Equiv.
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln EN 1.3505 Equiv. Oberflächenbehandlung Unbehandelt

Ergänzungsartikel

Technischer Support