Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
Standard | Mit wartungsfreien Buchsen | |||
W vorgefertigt | W und H konfigurierbar | W frei wählbar | ||
HKNNB | HGNNB | HKNMB | S45CÄquiv. | Brüniert |
- | HGNNM | HKNMM | Chemisch vernickelt |
Teilenummer | - | T | - | W | - | H |
HKNNB10 HGNNM20 | - - | T22 T38 | - | W25 | - - | H35 H48 |
Teilenummer | T Auswahl | W | H 1mm-Schritte | A | F | S | d | C | Stückpreis | |||||||||||||
Standard | Mit wartungsfreien Buchsen | W vorgefertigt | W und H konfigurierbar | Mit wartungsfreien Buchsen | ||||||||||||||||||
Ausführung | DH7 | Standard | 1mm-Schritte | W frei wählbar | HKNNB | HGNNB | HGNNM | HKNMB | HKNMM | |||||||||||||
Standard W vorgefertigt HKNNB W und H konfigurierbar HGNNB HGNNM Mit wartungsfreien Buchsen W frei wählbar HKNMB HKNMM | 4 | 12 | 8 | 3~8 | 5 | 6 | 8 | 16~25 | 25 | 17 | 5 | 4.5 | 3 | |||||||||
5 | 16 | 5~12 | 5 | 6 | 8 | 18~30 | 32 | 23 | 4 | |||||||||||||
19 | 20~30 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 16 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18~30 | 4 | ||||||||||||||
19 | 20~30 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | 19 | 8~16 | 8 | 10 | 12 | 16 | 26~35 | 38 | 27 | 10 | 5.5 | 5 | ||||||||||
22 | 28~35 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | 19 | 10~18 | 10 | 12 | 16 | 18 | 26~35 | 28 | 5 | |||||||||||||
22 | 28~35 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 22 | 12 | 12 | 16 | 18 | 28~40 | 6 | |||||||||||||||
25 | 29~40 | 7 | ||||||||||||||||||||
13 | 22 | 12~24 | - | 28~40 | 50 | 37 | 6 | - | - | |||||||||||||
25 | 29~40 | 7 | ||||||||||||||||||||
14 | 25 | 35~45 | 15 | 6.5 | 7 | |||||||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | ||||||||||||||||||||
15 | 25 | 16 | 35~45 | 7 | ||||||||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | ||||||||||||||||||||
16 | 25 | 35~45 | 7 | |||||||||||||||||||
30 | 38~45 | 8 | ||||||||||||||||||||
20 | 30 | 20 | 20~35 | 40~55 | 65 | 49 | 9 | 8 | ||||||||||||||
38 | 44~55 | 11 | ||||||||||||||||||||
25 | 38 | 30 | 11 |
DH7 | Scharnierlagerböcke Standard (S.1577~S.1585) | Scharnierlagerböcke, dick | ||||
T | Dicke auf einer Seite (T-DH7)/2 | T | Dicke auf einer Seite (T-DH7)/2 | T | Dicke auf einer Seite (T-DH7)/2 | |
4 | 9 | 2.5 | 12 | 4 | - | - |
5 | 12 | 3.5 | 16 | 5.5 | 19 | 7 |
6 | 3 | 5 | 6.5 | |||
8 | 16 | 4 | 19 | 5.5 | 22 | 7 |
10 | 3 | 4.5 | 6 | |||
12 | 19 | 3.5 | 22 | 5 | 25 | 6.5 |
13 | 3 | 4.5 | 6 | |||
14 | 22 | 4 | 25 | 5.5 | 30 | 8 |
15 | 3.5 | 5 | 7.5 | |||
16 | 3 | 4.5 | 7 | |||
20 | 25 | 2.5 | 30 | 5 | 38 | 9 |
25 | 30 | 2.5 | 38 | 6.5 | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Bohrungs-Ø D (Ø) | Dicke Maß T (mm) | Größe | Breitenmaß W (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 4 | 12 | Standard Type | - | 16 ~ 25 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 5 | 16 | Standard Type | - | 18 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 5 | 19 | Standard Type | - | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 6 | 16 | Standard Type | - | 18 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 6 | 19 | Standard Type | - | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 8 | 19 | Standard Type | - | 26 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 8 | 22 | Standard Type | - | 28 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 10 | 19 | Standard Type | - | 26 ~ 35 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 10 | 22 | Standard Type | - | 28 ~ 35 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 12 | 22 | Standard Type | - | 28 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 12 | 25 | Standard Type | - | 29 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 13 | 22 | Standard Type | - | 28 ~ 40 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 13 | 25 | Standard Type | - | 29 ~ 40 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 14 | 25 | Standard Type | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 14 | 30 | Standard Type | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 15 | 25 | Standard Type | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 15 | 30 | Standard Type | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 16 | 25 | Standard Type | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 16 | 30 | Standard Type | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 20 | 30 | Standard Type | - | 40 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 20 | 38 | Standard Type | - | 44 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 25 | 38 | Standard Type | - | 44 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 4 | 12 | Standard Type | - | 16 ~ 25 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 5 | 16 | Standard Type | - | 18 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 5 | 19 | Standard Type | - | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 6 | 16 | Standard Type | - | 18 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 6 | 19 | Standard Type | - | 20 ~ 30 | 5 ~ 12 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 8 | 19 | Standard Type | - | 26 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 8 | 22 | Standard Type | - | 28 ~ 35 | 8 ~ 16 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 10 | 19 | Standard Type | - | 26 ~ 35 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 10 | 22 | Standard Type | - | 28 ~ 35 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 12 | 22 | Standard Type | - | 28 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 12 | 25 | Standard Type | - | 29 ~ 40 | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 13 | 22 | Standard Type | - | 28 ~ 40 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 13 | 25 | Standard Type | - | 29 ~ 40 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 14 | 25 | Standard Type | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 14 | 30 | Standard Type | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 15 | 25 | Standard Type | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 15 | 30 | Standard Type | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 16 | 25 | Standard Type | - | 35 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 16 | 30 | Standard Type | - | 38 ~ 45 | 12 ~ 24 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 20 | 30 | Standard Type | - | 40 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 20 | 38 | Standard Type | - | 44 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 25 | 38 | Standard Type | - | 44 ~ 55 | 20 ~ 35 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 4 | 12 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 5 | 16 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 5 | 19 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 6 | 16 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 6 | 19 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 8 | 19 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 8 | 22 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 10 | 19 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 10 | 22 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 12 | 22 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Brünierung | 12 | 25 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 4 | 12 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 5 | 16 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 5 | 19 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 6 | 16 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Chemisch vernickelt | 6 | 19 | With Oil Free Bushing Type | - | - | - |
Loading...
Für Ausführung T-Form (1 Stk.) | |||
D | W | Wartungsfreie Gleitlagerbuchse | |
d (Innen-Ø) | L (Gesamtlänge) | ||
4 | 5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 | |
8 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 6 | |
6 | 6 | 6 | 5 |
8 | 6 | 6 | |
10 | 6 | 8 | |
12 | 6 | 10 | |
8 | 8 | 8 | 6 |
10 | 8 | 8 | |
12 | 8 | 10 | |
16 | 8 | 15 | |
10 | 10 | 10 | 8 |
12 | 10 | 10 | |
16, 18 | 10 | 15 | |
12 | 12 | 12 | 10 |
16, 18 | 12 | 15 |
Ausführung | Scharnierlagerböcke | Modell | T-Form | montageposition | Standardmodell |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.1191 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Bohrungs-Ø D(Ø)
Dicke Maß T(mm)
Größe
Breitenmaß W(mm)
H(mm)
W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften