Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Der *d-Teil ist eine H7-Bohrung.
Das Bild auf dem unteren Teil ist nur für D=100.
The *S-Teil ist eine Zylinderstift-Bohrung. Für Zylinderstifte, wählen Sie den entsprechenden Artikel auf S.255 oder kaufen Sie sie separat aus diesem Katalog.
Ausführung | Handrad | Buchse |
Werkstoff | Werkstoff | |
C-PCHBK(Rundbohrung) | Phenolharz | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
C-PCHBM(Gewindebohrung) | Messing(Einsatz) |
Teilnummer |
C-PCHBK50 |
Teilnummer | A | H | Lf | h | D1 | d | M | S | d1 | Gewicht (Referenz) (g) | Stückpreis | |
Ausführung | D | |||||||||||
C-PCHBK (Rungbohrung) | 50 | 12 | 32 | 16 | 12 | 23 | 8 | - | 3 | 7.5 | 43 | |
63 | 15 | 32 | 20 | 9.7 | 26 | 10 | - | 3 | 8 | 60 | ||
80 | 18 | 38 | 25 | 13 | 34 | 12 | - | 4 | 11 | 119 | ||
100 | 20 | 47 | 28 | 16 | 36 | 16 | - | 4 | 10 | 193 | ||
C-PCHBM (Gewindebohrung) | 50 | 12 | 31 | 20 | 12 | 22 | - | 8 | - | 7 | 34 | |
63 | 15 | 32 | 20 | 9.7 | 26 | - | 10 | - | 8 | 61 | ||
80 | 18 | 38 | 25 | 13 | 34 | - | 12 | - | 11 | 130 | ||
100 | 20 | 46 | 28 | 16 | 36 | - | 16 | - | 10 | 196 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
C-PCHBK50 |
C-PCHBK63 |
C-PCHBK80 |
C-PCHBK100 |
C-PCHBM50 |
C-PCHBM63 |
C-PCHBM80 |
C-PCHBM100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Hahn | Bohrungs-Ø D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | |
8.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63 | 32 | 26 | Nicht im Lieferumfang | 10 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 80 | 38 | 34 | Nicht im Lieferumfang | 12 | |
11.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | 47 | 36 | Nicht im Lieferumfang | 16 | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 50 | 31 | 22 | Mitgeliefert (Platz 1) | 8 | |
8.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 63 | 32 | 26 | Mitgeliefert (Platz 1) | 10 | |
9.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 38 | 34 | Mitgeliefert (Platz 1) | 12 | |
9.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 46 | 36 | Mitgeliefert (Platz 1) | 16 |
Loading...
Mit Handrad | Massiv | Griff, Material | Phenol | Innen-Ø Wellenbohrung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Griffbohrung | Ohne Griff | Handgriffoberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø(mm)
Hahn
Bohrungs-Ø D(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften