Lagergehäuse / Rund / Loslagerseite / Sicherungsring

Lagergehäuse / Rund / Loslagerseite / Sicherungsring

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann für den Zweck der Absturzsicherung von Lagern verwendet werden. -Runder Typ.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Lagergehäuse/Rund/Loslagerseite/Sicherungsring:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
mit Sicherungsring
BTREN 1.1191 Äquiv.Brüniert
BTRMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
BUR15
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Gehäuse1
Radiallager aus japanischer Herstellung1
Sicherungsring (STWN, S)1
Sicherungsring (RTWN, S)1
BURR-Lager ist aus Edelstahl und mit Fett mit geringen Staubrückständen gefüllt.
* und Ausführung des Sicherungsrings für BURR/BURM/BTRM aus Edelstahl.

TeilenummerdLHFDAP.C.D.BVd1d2SicherungsringMit LagerSicherungsring
AusführungNr.CSicherungsring
BTR
BTRM
66106422362828173.46.543RTWN, S17B606ZZSTWN, S6
108127528433535223.46.53RTWN, S22B608ZZSTWN, S8
1210157834524242264.583RTWN, S26B6000ZZSTWN, S10
1515179840635052325.59.55.54RTWN, S32B6002ZZSTWN, S15
20202011957857068476.6116.54.5RTWN, S47B6204ZZSTWN, S20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BTR6
BTR10
BTR12
BTR15
BTR20
BTRM6
BTRM10
BTRM12
BTRM15
BTRM20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Außen-Ø A
(Ø)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)

23.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Brünierung436282190865

25.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Brünierung5433533501400

27.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung8524245501960

33.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015Brünierung8635256002830

34.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Brünierung98568128006650

27.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Chemisch vernickelt436282190865

30.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Chemisch vernickelt5433533501400

32.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt8524245501960

37.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt8635256002830

44.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt98568128006650

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Lagergehäuse/Rund/Loslagerseite/Sicherungsring:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite, Ausführung Modell Runde Form, Ausführung Befestigungsmethode seitlich
Mit Lager Radiallager Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Set Support Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support