Stehlagereinheit / Loslagerseite / enge Teilung / Kosteneffizientes Produkt

Stehlagereinheit/Loslagerseite/enge Teilung/Kosteneffizientes Produkt:Verwandte bildanzeige
(Ausführung)MaterialOberflächenbehandlung
C-BUFNEN 1.1191 Äquiv.Brüniert

Spezifikationen

Teilenummer 
C-BUFN15(Loslagerseite, Einzelartikel)
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Gehäuse1
Radiallager von ausländischem Hersteller1
Sicherungsring (STWN, S)
1

TeilenummerdLBHhB1H1PNVd1d2d3Lager-TeilenummerSicherungsringC-BUFN
(Ausführung)Nr.Stückpreis
C-BUFN108206039223432.54615226.6115.55B608ZZSTWN, S8 
121043253518261.5B6000ZZSTWN, S10 
1515704828403854326.5B6002ZZSTWN, S15 
20202688603452507028429146.68.5B6004ZZSTWN, S20 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
C-BUFN10
C-BUFN12
C-BUFN15
C-BUFN20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)

26.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108222060

28.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

29.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015282070

31.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020342688

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einzelheiten zur Genauigkeit der Montageschnittstellen für Lager, siehe unter S.759
Kugelgewindetrieb-Kompatibilitätsdiagramm S.756
Zubehör sorgfältig lagern, da es während der Montage benötigt wird.
Nr.15 und Nr.20 werden nicht mit Kugelgewindetrieben von MISUMI verwendet. SieheS.758 Tabelle „Abstimmtabelle Kugelgewindetriebe/Lagergehäuse“ für Kugelgewindetriebe von Drittanbietern. Siehe Schraubenschaftdurchmesser Ø20, Ø28, Ø30, und Ø32.

Grundlegende Informationen

Ausführung Loslagerseite, Montagebohrung mit geringem Abstand, Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode seitlich
Oberflächenbehandlung Brünierung Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Set Support Side Support Units Only

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support