Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Klasse | Farbe | Raumbetriebstemperatur |
PAA | Standard | Weiß | -45~95°C |
PABA | Schwarz | ||
PACA | Antistatik-Ausführung | Ocker | Umgebungstemperatur: ~ 80°C |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube Nenn-Ø | - | L |
PABA4H PABA4H | - - | 400 500 | - - | 325 300 | - - | 15 10 | - - | F300 F300 | - - | G200 G200 | - - | Z6 M5 | - | L7.5 |
Teilenummer | A | B | Bereich für Maß T nach Werkstoff | T | F | G | ||
Ausführung | Toleranz Maß T | Anz. Bohrungen | ||||||
PAA (Standard, weiß) PABA (Standard, schwarz) PACA (Antistatisch) | Kreissäge | 1mm-Schritte | vorgefertigt | 0.5mm-Schritte | ||||
Nicht verfügbar | 2H (horizontal) 2HL (vertikal) 4H 6H | 20~500 | 20~400 | PAA PABA | 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 | 6~491.5 | 4.5~395.5 (2H) 6~391.5 (2HL, 4H, 6H) | |
(2H, 4H) | ||||||||
4.5~395.5 | ||||||||
(2HL) | ||||||||
6~245.5 | ||||||||
PACA | 6, 9, 12, 19, 25 | (6H) | ||||||
Ober-/Unterseite gefräst (2F) | 1mm-Schritte | Konfigurierbares T-Maß: 0.1mm-Schritte | 0.5mm-Schritte | |||||
2FQ 0~+0.2 2FN ±0.1 2FM -0.2~0 | 2H (horizontal) 2HL (vertikal) 4H 6H | 20~400 | 20~250 | PAA PABA | 5~29 | 6~391.5 | 4.5~245.5 (2H) 6~241.5 (2HL, 4H, 6H) | |
(2H, 4H) | ||||||||
4.5~395.5 | ||||||||
(2HL) | ||||||||
6~195.5 | ||||||||
PACA | 5~24 | (6H) |
Maß T | Nenn-Ø Bohrungen | ||||||||||||
Durchgangsbohrung | Senkbohrung | Gewindeeinsatz | |||||||||||
N | Z | M | L | ||||||||||
5 | 3 4 5 6 8 10 | - | 3 | 4 | Aus Tabelle 1 wählen | ||||||||
6, 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||
10, 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
12~14 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
15~30 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FN6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2FQ6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[4.5-495.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA2HL-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[4.5-595.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA4H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-591.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PAA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PAA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PAA6H-[20-600/1]-[20-500/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30]-F[6-295.5/0.5]-G[6-491.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM2H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[4.5-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM2HL-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[4.5-395.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8] |
PABA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM4H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-391.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-M[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-N[3,4,5,6,8,10] |
PABA2FM6H-[20-400/1]-[20-250/1]-[5-29/0.1]-F[6-195.5/0.5]-G[6-245.5/0.5]-Z[3,4,5,6,8,10] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Detail) | Farbe | Bearbeitung (Bohrung) | Oberflächenbearbeitung | Toleranz Maß T | A (mm) | B (mm) | F (mm) | G (mm) | M | N | T (mm) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | N (±0.1) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Upper-lower Surface Milled | Q (+0.2/0) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 4.5 ~ 495.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 2HL | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 4.5 ~ 595.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 4H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 591.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | weiß | 6H | Circular Sawing | - | 20 ~ 600 | 20 ~ 500 | 6 ~ 295.5 | 6 ~ 491.5 | - | - | 5 ~ 30 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 2H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 4.5 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 2HL | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 4.5 ~ 395.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 8 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 4H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 391.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | 3 ~ 10 | - | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | 3 ~ 10 | 5 ~ 29 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Standard | schwarz | 6H | Upper-lower Surface Milled | M (0/-0.2) | 20 ~ 400 | 20 ~ 250 | 6 ~ 195.5 | 6 ~ 245.5 | - | - | 5 ~ 29 | 3 ~ 10 |
Loading...
[M] Werkstoff | POM (Polyacetal, Duracon) | Werkstoffbezeichnung | Polyacetal (POM, Duracon) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Detail)
Farbe
Bearbeitung (Bohrung)
Oberflächenbearbeitung
Toleranz Maß T
A(mm)
B(mm)
F(mm)
G(mm)
M
N
T(mm)
Z
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften