PEEK-Platten

PEEK-Platten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PEEK-Platten:Verwandte bildanzeige
Ausführung KlasseFarbeRaumbetriebstemperatur
PKAStandardAschbraun-50~250°C
PKAHSchüttenSchwarz
PKCAElektrische LeitfähigkeitSchwarzUmgebungstemp. ~ 250°C
 Das Material enthält keine Glasfasern.
Gefräst* = Mit einer Fräsmaschine oder Fräse mit Führungsschiene

Spezifikationen

 ■ Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer-A-B-T-F-G-Schraube, Nenn-Ø-L
PKA2H
PKCA2H
-
-
50
150
-
-
25
120
-
-
8
10
-
-
F34
F80
-
-
G10
G60
-
-
N4
M8

-

L8
 ■ Vorgebohrte Ausführung
TeilenummerABBereich für Maß T nach WerkstoffTFG
AusführungToleranz Maß TAnz. Bohrungen
PKA
PKAH
PKCA
(Standard)
(Gleitfähig)
(Leitfähig)
Kreissäge1mm-Schritte vorgefertigt0.5mm-Schritte
Nicht verfügbar2H (horizontal)
2HL (vertikal)
4H
6H
20~30020~200PKA5, 8, 106~291.5
(2H, 4H)
4.5~295.5
(2HL)
6~145.5
(6H)
4.5~195.5
(2H)
6~191.5
(2HL, 4H, 6H)
PKAH
PKCA10
20~25020~150PKA16, 20, 256~241.5
(2H, 4H)
4.5~245.5
(2HL)
6~120.5
(6H)
4.5~145.5
(2H)
6~141.5
(2HL, 4H, 6H)
PKCA16, 20
Ober-/Unterseite gefräst etc.1mm-Schritte 0.1mm Schritte0.5mm-Schritte
2FQ 0~+0.2
2FN ±0.1
2FM -0.2~0
2H (horizontal)
2HL (vertikal)
4H
6H
20~25020~150PKA5~246~241.5
(2H, 4H)
4.5~245.5
(2HL)
6~120.5
(6H)
4.5~145.5
(2H)
6~141.5
(2HL, 4H, 6H)
PKAH5~9
PKCA5~19
Spezifikationsbereich für Maß F: Bei 2H und 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; bei 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5;
bei 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Spezifikationsbereich für Maß G: Bei 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; bei 2HL, 4H und 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
(d für Durchgangsbohrung und Gewindeeinsatz, d1 für Senkbohrung)
Für vorgebohrte Ausführung N (Durchgangsbohrung) oder Z (Senkbohrung) wählen; für Gewindeeinsatz M (Gewindeeinsatz) oder L (Einsatztiefe) wählen.
 
Maß TNenn-Ø Bohrungen
DurchgangsbohrungSenkbohrungGewindeeinsatz
NZML
5~73
4
5
6
8
10
-34    (Gewindeeinsatzlänge) Auswahl aus
Tabelle 1
8, 9345  34568 
10~15 456 3456810
16~25 45683456810

Optionen

PEEK-Platten:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FN6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-29/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2FQ6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-39/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[4.5-395.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA2HL-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[4.5-495.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA4H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-491.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKA6H-[20-500/1]-[20-400/1]-[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​25,​30]-F[6-245.5/0.5]-G[6-391.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKAH2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM2H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[4.5-145.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
PKAH2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM2HL-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[4.5-245.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6,​8]
PKAH2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM4H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-241.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
PKAH2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PKAH2FM6H-[20-250/1]-[20-150/1]-[5-9/0.1]-F[6-120.5/0.5]-G[6-141.5/0.5]-Z[3,​4,​5,​6]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Detail) Farbe Bearbeitung (Bohrung) Oberflächenbearbeitung Toleranz Maß T A
(mm)
B
(mm)
F G M N T
(mm)
Z

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledN (±0.1)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 29-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 29-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 293 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 39-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HUpper-lower Surface MilledQ (+0.2/0)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 393 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.53 ~ 10-10 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5-3 ~ 1010 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.54.5 ~ 395.5--10 ~ 303 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun2HLCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4004.5 ~ 495.56 ~ 391.5--10 ~ 303 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun4HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 491.56 ~ 391.5--10 ~ 303 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.53 ~ 10-10 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5-3 ~ 1010 ~ 30-

-

1 9 Arbeitstage 10Standardaschbraun6HCircular Sawing-20 ~ 50020 ~ 4006 ~ 245.56 ~ 391.5--10 ~ 303 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz2HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.53 ~ 10-5 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz2HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5-3 ~ 105 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz2HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.54.5 ~ 145.5--5 ~ 93 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz2HLUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz2HLUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz2HLUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1504.5 ~ 245.56 ~ 141.5--5 ~ 93 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz4HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz4HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz4HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 241.56 ~ 141.5--5 ~ 93 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz6HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.53 ~ 10-5 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz6HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5-3 ~ 105 ~ 9-

-

1 9 Arbeitstage 10geringer Reibungskoeffizientschwarz6HUpper-lower Surface MilledM (0/-0.2)20 ~ 25020 ~ 1506 ~ 120.56 ~ 141.5--5 ~ 93 ~ 6

Loading...

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff PEEK Werkstoffbezeichnung PEEK

Ergänzungsartikel

Technischer Support