• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Keilstahl / Stahl / Langversion / ähnlich DIN 6880

Keilstahl / Stahl / Langversion / ähnlich DIN 6880
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Passfeder aus rostfreiem Stahl (blanker Typ). [Werkstoff] EN 1.4401 Equiv..

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Maschinen-Passfedern/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffZugfestigkeit
KETSEN 1.4401 äquiv.min. 600N/mm2

Spezifikationen

Teilenummer-H
KETS8-
7
TeilenummerHCStückpreisMengen-Rabatt
AusführungB1 ~ 3 Stk.4~1920~4950~100
KETS2+0.015
-0.025
2+0.015
-0.025
0.2
330.3
44
55
66
77
8
1080.5
12
149

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KETS2-2
KETS3-3
KETS4-4
KETS5-5
KETS6-6
KETS7-7
KETS8-7
KETS10-8
KETS12-8
KETS14-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Dicke H
(mm)

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1033

11.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044

11.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055

11.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1066

11.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1077

15.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1087

15.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

30.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10149

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Passfedern (gerade) Gesamtlänge(mm) 350 Bohrungsbearbeitung Gerade
Werkstoff EN 1.4401 Äquiv. Ausführung Blank Type Gehäuse, gehärtet Not Provided

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support