Lagergehäuse / Festlagerseite / Radiallager

Lagergehäuse / Festlagerseite / Radiallager

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es werden vorspannungseingestellte Radiallager verwendet.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Lagergehäuse/Festlagerseite/Radiallager:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BSWZEN 1.1191 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Brüniert
BSWZMChemisch vernickelt

Spezifikationen

Teilenummer
BSWZ20
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Lagergehäuse1
Radiallager aus japanischer Herstellung1 Satz
Abdeckung1
Radialwellendichtring1
Hülse2
Lagermutter (mit Druckstück)1
Keine Öldichtung bei , wenn d=6 ist.
Am Hauptkörper die festen Seiten , , und , nicht auseinandernehmen. Sie müssen montiert bleiben.
Bei Nr.8S und 10S ist der Innen-Ø der Öldichtung kleiner als bei der vorherigen Version der Ausführungen Nr.8S und Nr.10S.

TeilenummerdLL1L2BHhB1H1Pd1d2M
(Feingewinde)
TPassender Wellen-Ø für ÖldichtungBSWZBSWZM
AusführungNr.StückpreisStückpreis
1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.
BSWZ
BSWZM
662022.53.54225131820305.59.511M6x0.7512-
8S8232645232172526386.611M8x1.01410
811.5
1022102729.56704022363252914M10x1.01714
10S43253512
1014
122312412333M12x1.01915
12432535
1526152938580*4826413660111715M15x1.02220
1528*502838
15*52*3040
20204852109558564575M20x1.03025
* Wenn Nr.=15□□ Maß H, größer als die Standardausführung in 2mm ist.
* Vorsicht bei Kombination von Nr. 20 mit Kugelgewindetrieb BSSZ (K) 2510, BSSR (K) 2510 oder BSST2510. Der Kugelgewindetrieb kann mit den Bodenflächen in Kontakt kommen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSWZ6
BSWZ8
BSWZ8S
BSWZ10
BSWZ10S
BSWZ12
BSWZ15
BSWZ20
BSWZ1022
BSWZ1223
BSWZ1526
BSWZ1528
BSWZM6
BSWZM8
BSWZM8S
BSWZM10
BSWZM10S
BSWZM12
BSWZM15
BSWZM20
BSWZM1022
BSWZM1223
BSWZM1526
BSWZM1528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung
(Ø)

60.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Brünierung13204221902410-

60.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Brünierung1723523350440011.5

60.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Brünierung1723523350440010

49.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung2527704550415014

49.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung2527704550415012

51.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

59.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Brünierung3029805600630020

75.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Brünierung304895128001680025

49.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung2227704550415014

51.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Brünierung2327705100490015

59.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Brünierung2629805600630020

59.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Brünierung2829805600630020

72.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Chemisch vernickelt13204221902410-

72.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

70.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--------

58.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt2527704550415014

58.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt2527704550415012

59.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Chemisch vernickelt2527705100490015

70.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt3029805600630020

92.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Chemisch vernickelt304895128001680025

58.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt2227704550415014

59.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Chemisch vernickelt2327705100490015

70.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt2629805600630020

70.14 €

1 Verfügbar 18 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt2829805600630020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einzelheiten zu Lagern zusätzlich zur Präzision der Montageschnittstelle der Lagergehäuse inklusive Hülse und Lagermutter unter >> S.759
Kombinationen von Kugelgewindetriebe und Lagergehäuse finden Sie unter >> auf S.756

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite mit Radiallager Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Radiallager Werkstoff EN 1.1191 Äquiv. Set Fixed Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support