Antistatische Kautschukplatten / Platte / Rollen-Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Antistatische Kautschukplatten/Platte/Rollen-Ausführung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffFarbeKlebstoff (Ausführung mit Klebeschicht)
PlattenausführungGerollte AusführungVorderseiteRückseite
ohne KlebeschichtKlebstoff
RBDLGRBDLGTRBDLGRLeitfähiges NBRgruenSchwarzelektrisch leitfähige Klebstoffe
Die schwarze Seite ist die Klebeschicht.

Spezifikationen

■Plattenausführung
Teilenummer-A-B
RBDLG2-200-100
■Gerollte Ausführung
Teilenummer-A-B
RBDLGR2-100-50
■Plattenausführung
Teilenummer10mm-Schritte (A≥B)
AusführungTAB
RBDLG, RBDLGT250~100050~1000

■Gerollte Ausführung
TeilenummerAuswahl
AusführungTA (cm)B (cm)
RBDLGR2100
200
300
500
1000
50
100
■Eigenschaften
ArtikelEinheitWert
Relative Dichte-1.21
HärteShore A76
Dehnung%680
Zugfestigkeitkg/cm2160
Reißfestigkeitkg/cm42
Spezifischer Volumen-WiderstandΩ • cm106~7
Flammpunkt°C246
Selbstentzündungstemperatur°C396
Werte werden an der Oberfläche gemessen.
Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

■Daten zum elektrisch leitfähigen Klebstoff
ArtikelEinheitelektrisch leitfähige Klebstoffe
Dickemm0.03
* Haftkraftgf/20mmrostfreier Stahl700
Widerstand0.05
* Haftkraft bei 180°-Abziehversuch 23°C x 1H (gf/20mm)
Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RBDLG2-[50-1000/10]-[50-1000/10]
RBDLGR2-1000-50
RBDLGR2-1000-100
RBDLGR2-100-50
RBDLGR2-100-100
RBDLGR2-200-50
RBDLGR2-200-100
RBDLGR2-300-50
RBDLGR2-300-100
RBDLGR2-500-50
RBDLGR2-500-100
RBDLGT2-[50-1000/10]-[50-1000/10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDichtungsart Plattenausführung Breite B
(cm)
Breite A
(cm)
Breite A (Plattenausführung)
(mm)
Breite B (Plattenausführung)
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10Standard TypeSheet Type--50 ~ 100050 ~ 1000

284.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type501000--

505.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type1001000--

43.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type50100--

77.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type100100--

77.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type50200--

138.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type100200--

111.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type50300--

197.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type100300--

173.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type50500--

309.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard TypeRoll Type100500--

-

1 7 Arbeitstage 10Adhesive TypeSheet Type--50 ~ 100050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Antistatische Kautschukplatten/Platte/Rollen-Ausführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Grundwerkstoff Conductive NBR Nitrile Rubber Mit oder ohne Dichtungen With Seal Farbe (Vorderseite) Green
Farbe (Rückseite) Black Ausführung Antistatic Rubber Sheets T(mm) 2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support