Sechskantschlüssel / Stahl / 0.9, 1.3 mm

Sechskantschlüssel / Stahl / 0.9, 1.3 mm
  • Mengenrabatt

Wenn Sie einen hochwertigen Sechskantschlüssel benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von MISUMI. Der Sechskantschlüssel in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Sechskantschlüssel:Verwandte bildanzeige
  Werkzeug: Werkzeugstahl
  Härte: 45~52HRC

Spezifikationen

Teilenummer
CMM-5
CME-1.3
Teilenummer(L1)(L2)dStückpreisMengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk.10 ~ 50 Stk.
CME-0.932100.9
CME-1.341121.3
CME-1.3-Schlüssel für CBSTSR M2, 2.5 verwenden.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Teilenummer
CME-0.9
CME-1.3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

10.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Tool Steel Schlüsselflächen 0.9 Verkaufseinheit Low Quantity (Available beginning with 1 pc.)
Härte 45~52HRC

Ergänzungsartikel

Technischer Support