Sicherungsscheiben für Wellen / BOX, BOX-NETW□, BOX-NETWS□ / Stahl, Edelstahl / ähnlich DIN 6799 / E-förmig【1,000-2,000 Stk. pro Packung】

Sicherungsscheiben für Wellen / BOX, BOX-NETW□, BOX-NETWS□ / Stahl, Edelstahl / ähnlich DIN 6799 / E-förmig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sicherungsscheiben für Wellen / BOX, BOX-NETW□, BOX-NETWS□ / Stahl, Edelstahl / ähnlich DIN 6799 / E-förmig
  • Sicherungsscheiben für Wellen / BOX, BOX-NETW□, BOX-NETWS□ / Stahl, Edelstahl / ähnlich DIN 6799 / E-förmig

Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Sicherungsscheiben für Wellen von MISUMI erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der verwendete Werkstoff ist Edelstahl, was besonders Edelstahl ist.




Herstellerdetails:
[Merkmale] Box-Verkauf ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für den internen Bestand oder für große Mengen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Sicherungsringe/C-Ausführung/Außen (Packung):Verwandte bildanzeige
■Sicherungsringe-Ausführung E
Ausführung Werkstoff Härte Oberflächenbehandlung
BOX-NETWFederstahl44~53HRCchromatiert
(III-wertig)
BOX-NETWSEN 1.4301 (CSP) äquiv.37~46HRC-

Spezifikationen

Bei der Bestellung bitte die Packungsanzahl angeben.
Mindestbestellwert 1 Packung.

Teilenummer
BOX-STWN10
BOX-NETWS3
TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungNr.Preis pro Stk.1 Packung
BOX-NETW1.2  2.000 Stk./Pkg.
1.5
2  
2.5
3
4  
5  
6  
7  1000 Stk./Pkg.
8  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

TeilenummerStückpreis 1 ~ 10 PackungenStück/Packung
AusführungNr.Preis pro Stk.1 Packung
BOX-NETWS
(Edel-stahl)
1.2  2.000 Stk./Pkg.
1.5
2
2.5
3  
4  
5  
6  
7  1000 Stk./Pkg.
8  
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BOX-NETW1.2
BOX-NETW1.5
BOX-NETW2
BOX-NETW2.5
BOX-NETW3
BOX-NETW4
BOX-NETW5
BOX-NETW6
BOX-NETW7
BOX-NETW8
BOX-NETWS1.2
BOX-NETWS1.5
BOX-NETWS2
BOX-NETWS2.5
BOX-NETWS3
BOX-NETWS4
BOX-NETWS5
BOX-NETWS6
BOX-NETWS7
BOX-NETWS8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)
(mm)

27.84 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.2Stahl1.4~21.21.2

27.03 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.5Stahl2~2.51.51.5

25.31 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102Stahl2.5~3.222

25.31 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.5Stahl3.2~42.52.5

25.31 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

103Stahl4-533

32.90 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104Stahl5-744

37.96 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

105Stahl6-855

45.56 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106Stahl7-966

41.76 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 107Stahl8-1177

46.00 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

108Stahl9-1288

30.36 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.2Rostfreier Stahl1.4~21.21.2

30.36 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101.5Rostfreier Stahl2~2.51.51.5

30.36 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102Rostfreier Stahl2.5~3.222

30.36 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 102.5Rostfreier Stahl3.2~42.52.5

39.31 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 103Rostfreier Stahl4-533

45.56 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 104Rostfreier Stahl5-744

50.61 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

105Rostfreier Stahl6-855

58.21 €

2,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 106Rostfreier Stahl7-966

54.40 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 107Rostfreier Stahl8-1177

60.73 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 108Rostfreier Stahl9-1288

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Montage Radialrichtung Modell Sicherungsringe - Ausführung E Verkaufseinheit Packung, Pkg.
Mit Sicherungsringnut Mit Außenring gesichert Ausführung mit Befestigungsmethode Rastvorrichtung (Längseinschub) Artikelausführung Sicherungsring

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support