Fußkrallen für Stellfüße / STYU / Stahl / STYU / 90°

Fußkrallen für Stellfüße / STYU / Stahl / STYU / 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eigene Platte, die die Nivellierhalterung von oben hält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Winkelverbinder/Kraftschlüssig:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: chromatiert, III-wertig (Silber)

Spezifikationen

Teilenummer
STYU12
TeilenummerGeeignete NivellierbefestigungFBHLWTDRStückpreis
AusführungNr.Bohrungs-ØPassende Schraube
STYU12FJFN12 (S.1110)70132613050914M126.5
16FJFN16 (S.1110)17288.5
20FJFN20 (S.1110)213110.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STYU12
STYU16
STYU20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Nivellierbefestigungen

13.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10FJFN12

15.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10FJFN16

16.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10FJFN20

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Winkelverbinder/Kraftschlüssig:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Passender Gewindenenn-Ø M 12 Spezifikationen 1-fach Versteifung No Rib
Ausführung Angle Brackets Farbe Silver Werkstoff EN 1.0038 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Trivalent Chromate

Ergänzungsartikel

Technischer Support