Drehmomentwellen / zweiseitiges Innnengewinde / Ausführung wählbar

Drehmomentwellen / zweiseitiges Innnengewinde / Ausführung wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Die Passfeder der Keilwellenmutter oder die Lagebeziehung zwischen der Montagebohrung und jeder Änderung, einschließlich Schlüsselflächen, Stellschraubenflächen, Passfedernuten usw., kann nicht angegeben werden. Die in der 3D-Vorschau angezeigte Änderungsposition ist nur ein Beispiel und weicht von der tatsächlichen Bearbeitungsposition ab
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeige
Innengewinde beidseitigDrehmomentwellen    EN 1.3505 Äquiv. Mutter
  EN 1.7242 Äquiv.    Härte: 58HRC~
Drehmomentwelle, Mutter    Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.   Härte: 55HRC~
1 MutterMutter, 2 St.1 Mutter
Mit RundflanschmutterBSHMBSH2MBASBFS
Mit KompaktflanschmutterBSHNBSH2N-
Mit Mutter ohne GewindeBSHSBSH2SBASBSS

Spezifikationen

Teilenummer-L-M-N

Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeige
Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeige
BSHS8
BSHS8G
BSHS8L
-
-
-
270
270
270
-
-
-
M4
M4
M4
-
-
-
N4
N4
N4
Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Angaben zu Lieferzeit, Preis und Leistung siehe  >>  P.340
 ■ Drehmomentwellen
TeilenummerL 1mm-SchritteM (Regelgewinde)/N (Regelgewinde) AuswahlDMasse
(kg/m)
AusführungNr.Ausführung mit 1 MutterAusführung mit 2 Muttern
BSHM
BSHN
BSHS
BSH2M
BSH2N
BSH2S
BASBFS
BASBSS
*660~400(190)60~4003       60.23
*860~400(190)60~40034      80.39
*1060~600(390)90~600345     10.40.65
*1360~600(390)100~600 456    13.41.11
*1670~600(390)110~600 4568   16.61.65
2080~700130~700  56810  20.62.57
2590~900150~900  5681012 25.84.04
30100~1150170~1150   6810121630.85.85
[ ! ]Für BASBFS und BASBSS sind nur die mit * gekennzeichneten Größen verfügbar, und das max. Maß L ist in ( ) angegeben.
[ ! ]Für BSHN und BSH2N sind nur Nr. 6, 8 und 10 verfügbar.

■ Rundflanschmuttern, Kompaktflanschmuttern
Nr.D(h6)LDfHP.C.D.d1d2hWdBNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Dynamisch Ct
(N · m)
Statisch C0t
(N · m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N · m)
M02
(N · m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

 ■ Muttern ohne Gewinde
Nr.D
(h6)
Lb t
( +0.05
0 )
dαNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Maße der Passfeder (im Lieferumfang enthalten)
ToleranzDynamisch Ct
(N · m)
Statisch C0t
(N · m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N · m)
M02
(N · m)
B h L1R
ToleranzToleranz
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

Optionen

Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeige
Der angulare Positionsbezug zwischen Optionen (Fertigungsposition) und Wellenmutter (Lochbild) kann nicht angegeben werden (beliebige Winkellage der Fertigungsposition).
 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BASBFS6-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS6G-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS6L-[60-190/1]-M3-N3
BASBFS8-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS8G-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS8L-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBFS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBFS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBFS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBFS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBFS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS6-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS6G-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS6L-[60-190/1]-M3-N3
BASBSS8-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS8G-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS8L-[60-190/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BASBSS10-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS10G-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS10L-[60-390/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BASBSS13-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS13G-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS13L-[60-390/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BASBSS16-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS16G-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BASBSS16L-[70-390/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M6-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M6G-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M6L-[60-400/1]-M3-N3
BSH2M8-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M8G-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M8L-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2M10-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M10G-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M10L-[90-600/1]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
BSH2M13-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M13G-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M13L-[100-600/1]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
BSH2M16-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M16G-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M16L-[110-600/1]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
BSH2M20-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M20G-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M20L-[130-700/1]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
BSH2M25-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M25G-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M25L-[150-900/1]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
BSH2M30-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2M30G-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2M30L-[170-1150/1]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
BSH2N6-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N6G-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N6L-[60-400/1]-M3-N3
BSH2N8-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N8G-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
BSH2N8L-[60-400/1]-M[3,​4]-N[3,​4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Mutter Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
Werkstoff der Welle Anzahl der Muttern
(Stück)
Mutter, Gesamtlänge
(mm)
Mutter, Außen-Ø
(Ø)
Gesamte Wellenlänge L
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Werkstoff Muttern Schmierstoff M
(mm)
N
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)33

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.LG233

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K33

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.4125 Äquiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)33

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.4125 Äquiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.LG233

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.4125 Äquiv.1251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K33

-

1 9 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.4125 Äquiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.4125 Äquiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.4125 Äquiv.1251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage -Gerade10.4EN 1.4125 Äquiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.4125 Äquiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.4125 Äquiv.1332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.4125 Äquiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.4125 Äquiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.4125 Äquiv.1362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.4125 Äquiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.4125 Äquiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10Gerade16.6EN 1.4125 Äquiv.1503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)33

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG233

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K33

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 53 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 53 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.3505 Äquiv.2402190 ~ 600380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 53 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 64 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.LG24 ~ 64 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.3505 Äquiv.24424100 ~ 600460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K4 ~ 64 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)4 ~ 84 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.LG24 ~ 84 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.3505 Äquiv.25031110 ~ 600620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K4 ~ 84 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)5 ~ 105 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.LG25 ~ 105 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.3505 Äquiv.26335130 ~ 700850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K5 ~ 105 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)5 ~ 125 ~ 12

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.LG25 ~ 125 ~ 12

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.3505 Äquiv.27142150 ~ 90015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K5 ~ 125 ~ 12

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)6 ~ 166 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.LG26 ~ 166 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.3505 Äquiv.28047170 ~ 115018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K6 ~ 166 ~ 16

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)33

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG233

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.3505 Äquiv.2251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K33

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)3 ~ 43 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG23 ~ 43 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.3505 Äquiv.2251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K3 ~ 43 ~ 4

Loading...

Weitere Informationen

Drehmomentwellen/Beidseitig mit Innnengewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Endform (Links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde Ausführung Massiv
Anzugsmoment Mittlerer Drehmoment Mutterlänge Standard Vorspannung Standard
Präzisionskategorie Standardklasse Kugelrückführung, Ausführung 1-fach

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support