Stellfüße / PP

Stellfüße / PP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Fuß zur Befestigung von leichten Geräten, wie z. B. Prüfgeräten. [Werkstoff] PP-Harz (Unterlage) / EN 1.0038 Equiv. (Gewindeteil)
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gerätefüße:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PP-Kunststoff (Gerätefuß)
EN 1.0038 Äquiv. (Gewinde)
Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Spezifikationen

Teilenummer-M-A
NFB30-6-27
TeilenummerM (Regelgewinde)AEZulässige Last (kN)Stückpreis
AusführungD
NFB20514182328    470.7 
6 17222732   51.0 
306 17222732   581.2 
8   21263136 6.51.8 
408   21263136 6.59.52.0 
10    2530354082.1 
Sechskantmutter enthalten.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NFB20-5-14
NFB20-5-18
NFB20-5-23
NFB20-5-28
NFB20-6-17
NFB20-6-22
NFB20-6-27
NFB20-6-32
NFB30-6-17
NFB30-6-22
NFB30-6-27
NFB30-6-32
NFB30-8-21
NFB30-8-26
NFB30-8-31
NFB30-8-36
NFB40-8-21
NFB40-8-26
NFB40-8-31
NFB40-8-36
NFB40-10-25
NFB40-10-30
NFB40-10-35
NFB40-10-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200.71475

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200.71875

1.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10200.72375

1.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10200.72875

1.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102011776

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102012276

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

2.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102013276

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.21786

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.22286

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.22786

2.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10301.23286

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.82188

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.82688

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.83188

2.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10301.83688

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10402219.58

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10402269.58

2.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10402319.58

2.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10402369.58

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10402.1309.510

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10402.1359.510

3.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10402.1409.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube mit Kontermutter Werkstoff (Gewinde) EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung (Gewinde) chromatiert
Werkstoff (Korpus) PP-Kunststoff Eigenschaften Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support