Passplatten / SK gehärteter Stahl / Standard / Konfigurierbar

Passplatten / SK gehärteter Stahl / Standard / Konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Passplatten/SK gehärteter Stahl/Standard/Konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
Standard-ausführungWählbareWerkstoffHärte
CIRAKCIRAKFSK480~520HV

Dickentoleranz (T)
0.10.20.30.51.0
±0.01±0.015±0.025±0.03±0.05
   

Standard
A/B-Toleranzen
A100~1000±1
B100+2-1

Konfigurierbar
A/B-Toleranzen
A10 ~ 399±0.5
400 ~ 799±0.8
800 ~ 1000±1.2
B10 ~ 90±0.5
91 ~ 100+2-1

Spezifikationen

Teilenummer-A-B
CIRAK0.1-100-100

Teilenummer-A-B-T
CIRAKF-100-50-0.1
■ Standard
TeilenummerAuswahlStückpreis
AusführungTAB0.10.20.30.51.0
CIRAK0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
100100     
250     
500     
1000     

■ Konfigurierbar
Teilenummer1mm-SchritteAuswahlStückpreis
ABTT0.1T0.2T0.3T0.5T1.0
CIRAKF10~ 10010~500.1
0.2
0.3
0.5
1.0
     
51~100     
101~ 20010~50     
51~100     
201~ 30010~50     
51~100     
301~ 40010~50     
51~100     
401~ 50010~50     
51~100     
501~ 60010~50     
51~100     
601~ 80010~50     
51~100     
801~100010~50     
51~100     
   Angabe als A≥B.     

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CIRAK0.1-1000-100
CIRAK0.1-100-100
CIRAK0.1-250-100
CIRAK0.1-500-100
CIRAK0.2-1000-100
CIRAK0.2-100-100
CIRAK0.2-250-100
CIRAK0.2-500-100
CIRAK0.3-1000-100
CIRAK0.3-100-100
CIRAK0.3-250-100
CIRAK0.3-500-100
CIRAK0.5-1000-100
CIRAK0.5-100-100
CIRAK0.5-250-100
CIRAK0.5-500-100
CIRAK1.0-1000-100
CIRAK1.0-100-100
CIRAK1.0-250-100
CIRAK1.0-500-100
CIRAKF-[10-1000/1]-[10-100/1]-[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Dicke T
(mm)
Länge A
(mm)
Breite B
(mm)

48.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.11000100

12.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.1100100

18.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.1250100

29.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.1500100

35.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.21000100

10.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.2100100

16.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.2250100

24.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.2500100

34.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.31000100

10.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.3100100

15.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.3250100

23.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.3500100

36.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.51000100

11.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.5100100

16.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.5250100

24.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type0.5500100

54.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type11000100

12.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type1100100

20.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type1250100

32.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Standard Type1500100

-

1 5 Arbeitstage 10Configurable Type0.1 ~ 110 ~ 100010 ~ 100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff SK Ausführung Shim Plates (SK Hardened Steel)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support