Linsenkopfschrauben / Kreuzkopf-Flachkopfschraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe – Einzelstück/kleine Box, SW eingebaut

Linsenkopfschrauben / Kreuzkopf-Flachkopfschraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe – Einzelstück/kleine Box, SW eingebaut

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MISUMI doch einmal genauer an. Eine Dünnschaftschraube kann mit spezieller Unterlegscheibe als eine unverlierbare Schraube verwendet werden. Unverlierbare Schrauben mit Verliersicherung verbleiben in der Montageabdeckung und erleichtern Montage und Demontage. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 20 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig). Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kreuzschlitzschrauben/Linsenkopf/Mit Unterlegscheibe:Verwandte bildanzeige
WSET
schraube  Werkstoff: JIS-SWCH äquiv.
UnterlegscheibenFederscheibe                JIS B1251
 OberflächenbehandlungGalvanisch verzinkt

WSETS
schraube Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.
UnterlegscheibenFederscheibe                JIS B1251

Spezifikationen

Teilenummer
WSET5-10
BSET4-8
TeilenummerWSETWSETS
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
Ausführung M-L1 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 199 Stk.200 ~ 500 Stk.1 ~ 29 Stk.30 ~ 99 Stk.100 ~ 199 Stk.200 ~ 500 Stk.
WSET
WSETS
3-6
8
10
12
4-8
10
12
15
5-8
10
12
15
6-10
12
15
20
MxPAEC (max.)(a)Kreuzschlitz Nr.
3x0.55.52.05.52.42
4x0.77.02.67.03.52
5x0.89.03.38.54.32
6x1.010.53.911.55.13

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WSET3-6
WSET3-8
WSET3-10
WSET3-12
WSET4-8
WSET4-10
WSET4-12
WSET4-15
WSET5-8
WSET5-10
WSET5-12
WSET5-15
WSET6-10
WSET6-12
WSET6-15
WSET6-20
WSETS3-6
WSETS3-8
WSETS3-10
WSETS3-12
WSETS4-8
WSETS4-10
WSETS4-12
WSETS4-15
WSETS5-8
WSETS5-10
WSETS5-12
WSETS5-15
WSETS6-10
WSETS6-12
WSETS6-15
WSETS6-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Werkstoff Oberflächenbehandlung Steigung
(mm)

0.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.5

0.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.5

0.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.5

0.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.5

0.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10412[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10415[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.7

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.8

0.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.8

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.8

0.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10515[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)0.8

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)1

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)1

0.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10615[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)1

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10620[Stahl] JIS-SWCH Äquiv.[Chromatiert (III-wertig)] Chromatiert (III-wertig)1

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1036[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.5

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1038[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.5

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10310[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.5

0.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10312[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.5

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1048[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10410[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10412[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10415[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.7

0.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1058[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8

0.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10510[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8

0.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10512[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8

0.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10515[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang0.8

0.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1

0.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10612[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1

0.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10615[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1

0.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10620[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Montagebohrung, Form Kreuz-schlitz Spitzenform Flaches Ende
Zusätzliche Form Unterlegscheibe, integriert Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support