Zylinderschrauben / PEKBL, PPSBL / PEEK, PPS / Innensechskant

Zylinderschrauben / PEKBL, PPSBL / PEEK, PPS / Innensechskant

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Kunststoff / [Material Details] PEEK - PPS / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Innensechskant




Diese Zylinderkopfschrauben von MISUMI sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Kunststoff. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 30 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Innensechskant ist für den Antrieb verfügbar.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kunststoff-Zylinderschrauben mit Innensechskant/nicht gerändelt/PPS:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
PPSBLPPS (Polyphenylensulfid)-Nichtglasfaser
PEKBLPEEK (Polyetheretherketon)

Spezifikationen

Teilenummer
PPSBL5-20
TeilenummerMxPAEBPPSBLPEKBL
StückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1 ~ 19 Stk.20~4950~1001 ~ 19 Stk.20~4950~100
PPSBL
PEKBL
5-105x0.88.554---
15
20
25
30
6-156x1.01065
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PEKBL5-15
PEKBL5-20
PPSBL5-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L (mm) Kunststoff

1.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15PEEK

1.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage --

1.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 20PPS

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nenngröße Schraube (M) 5 Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant Abstand(mm) 0.8
Zusätzliche Form Standard Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund)
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support