Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | E | - | L |
LRLBD4 | - | E8 | - | L10 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | A | MxP | Stückpreis | ||
Ausführung | D | E | L | |||
LRLBD | 4 | 8~30 | 10~30 | 5.5 | 2.5x0.45 | |
5 | 7.0 | 3x0.5 | ||||
6 | 8.5 | 4x0.7 | ||||
8 | 10.0 | 6x1.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LRLBD4-E[8-30/1]-L[10-30/1] |
LRLBD5-E[8-30/1]-L[10-30/1] |
LRLBD6-E[8-30/1]-L[10-30/1] |
LRLBD8-E[8-30/1]-L[10-30/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Steigung (mm) | Ø Teil D (Ø) | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 10 ~ 30 | 0.45 | 4 | 8 ~ 30 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 ~ 30 | 0.5 | 5 | 8 ~ 30 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 ~ 30 | 0.7 | 6 | 8 ~ 30 | ||
1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 ~ 30 | 1 | 8 | 8 ~ 30 |
Loading...
Genaue Form | Rändelung | Werkstoff | EN 1.4305 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Nicht im Lieferumfang | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Von Hand geschraubte Schrauben | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Anwendung | Standard | Spezifikationen | Stepped |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Steigung(mm)
Ø Teil D(Ø)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften