Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | ohne Klebeschicht | Klebstoff | Werkstoff | Dichte (g/cm3) | Farbe | Zulässige Temperatur |
Scheibe | WFEP | WFEPA | Polyesterfilz | 0.2 | Weiß | 0~120°C |
WFEH | WFEHA | Polyamidfilz | -50 ~ 250°C | |||
Puffer | BFEL | BFELA | Polyesterfilz | Siehe Folgendes | -10~60°C |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | V | - | T |
WFEP10 | - | 4 | - | 3 |
Teilenummer | - | L | - | V |
BFEL20 | - | 10 | - | 10 |
- Material: wärmebeständiges, antistatisches, abriebfester, sehr abriebfester, rückprallarmer Polyurethankautschuk (PU / PUR), Vulkollan, Keramik-Polyurethankautschuk, Nitrilkautschuk (NBR), Chloroprenkautschuk (CR), Ethylenkautschuk (EPDM), Silikonkautschuk (SI), Flourkautschuk (FPM), Hartgummi, Butylkautschuk (IIR), Kautschuk, Nitrilkautschuk-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Polyethylen-Schaumstoff (EPDM-Schaumstoff), EPT-Dichtungswerkstoff, Silikonkautschuk-Schaumstoff, Flourkautschuk-Schaumstoff, Spezieller Polyurethanschaum (SOFRAS), Polyesterfilz, Polyesterfilz
- Härte: Asker C5 bis C35, Asker F75 bis F85, Shore A15 bis A95
- Ausführungen: Scheiben mit Bohrung, Hülsen mit Bohrung, Hülsen ohne Bohrung, Hülsen mit Senkbohrung, Hülsen mit Außengewinde, Hülsen mit Bund, Dämpfer mit runder Spitze, Dämpfer mit konischer Spitze
- Innendurchmesser: bis 80 mm
- Außendurchmesser: 6 bis 100 mm
- Länge: 1 bis 10 mm (Scheiben), 10 bis 500 mm (Hülsen)
Gummischeiben und Gummihülsen, auch Gummipuffer genannt, dienen grundsätzlich der Vibrationsdämpfung und Aufpralldämpfung. Gummihülsen werden in der Industrie häufig als Anschlagpuffer verwendet. Gummischeiben finden gelegentlich auch Verwendung als Dichtung.
Scheiben und Hülsen aus Gummi oder Kautschuk sind in unterschiedlichen Materialien und Härten wählbar.
Während Gummischeiben häufig zur Abdichtung verwendet werden, werden Gummihülsen vermehrt als Gummipuffer, Anschlagpuffer oder Elastomerdämpfer verwendet. Eine derartige Gummihülse bietet MISUMI bereits als Gummipuffer mit Außengewinde oder Senkbohrung zur Befestigung an.
Der Gummipuffer ist auch erhältlich mit einer vulkanisierten Metallhülse, die nicht nur eine feste Montage ermöglicht, sondern auch spielfrei in der Gummihülse sitzt. Diese Metallhülsen für Gummipuffer sind auch separat erhältlich. Neben dem Material der Gummipuffer ist für die Dämpfungscharakteristik auch die Form des Anschlagpuffers verantwortlich. Konische oder abgerundete Gummipuffer können zudem eine progressive Dämpfungskurve entwickeln, die dadurch eine ansteigende Dämpfung entwickelt.
Je nach Anwendung und Umgebungseinflüssen bietet MISUMI Gummischeiben und Gummihülsen in unterschiedlichen Grundmaterialien mit der passenden Widerstandsfähigkeit an. Eine Übersicht der Verwendungszwecke des jeweiligen Kautschuks finden Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF.
Die Gummipuffer aus Polyurethankautschuk sind auch antistatisch verfügbar. Der spezifische Widerstand antistatischer Gummischeiben und Gummihülsen verhindert eine statische Aufladung. Hierdurch können Schäden an elektronischen Bauteilen vermieden werden.
Für Anwendungen mit hohen Temperaturen bietet MISUMI wärmebeständiges Polyurethankautschuk, welches Temperaturen von ca. +120°C standhalten kann (weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen).
Vulkollan ist hingegen ein sehr abriebfestes Polyurethan, welches eine sechsfach höhere Abriebsfestigkeit gegenüber herkömmlichem Polyurethan aufweist.
Keramische Polyurethanscheiben und Hülsen enthalten Keramikpartikel. Trotz einer geringen Shore-Härte können diese mittels einer maschinellen Bearbeitung eine glatte Oberfläche erhalten.
Schaumstoffscheiben und Schaumstoffhülsen hat MISUMI ebenfalls im Sortiment. Diese können neben dämpfende auch dichtende Eigenschaften besitzen. Dies gelingt den Schaumstoffscheiben aufgrund der geschlossenen oder halbgeschlossenen Poren (EPT Sealer) im inneren des Materials. Bei halbgeschlossenen Poren werden die Poren bei Belastung abdichtend geschlossen. Daher ist bei Schaumstoffen die Art der Poren stets zu beachten, um je nach Anwendungsfall den passenden Schaumstoff zu wählen. Eine Auswahlhilfe finden Sie in diesem Link.
Weitere Eigenschaften von Kautschuken und Schaumstoffen finden Sie in den Eigenschaften als PDF.
Zusätzlich zu den zuvor genannten Grundmaterialien bietet der MISUMI Onlineshop auch Filzscheiben und Filzhülsen an. Filz besitzt die Eigenschaft der Kapillarwirkung und kann Flüssigkeiten wie Öl aufnehmen und abgeben. Zudem ist Filz schonend zu empfindlichen Oberflächen und wird häufig zum Polieren von Oberflächen verwendet.
Für eine beidseitige Befestigung für die Vibrationsdämpfung kann auch ein Gummi-Metall-Element in Frage kommen.
MISUMI bietet vibrationsdämpfende und aufpralldämpfende Materialien ebenfalls in Form von Platten an.
Anwendungsbeispiel Gummilaufrolle
(1) Gummihülse, (2) Tragrolle, (3) Achse / Welle, (4) Draht
Anwendungsbeispiel Zylinder Anschlagpuffer
(1) Gummischeibe, (2) Schnellsteckkupplung, (3) Pneumatik-Zylinder
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Werkstoff | [D] Aussendurchmesser (mm) | [T] Dicke (mm) | [L] Länge (mm) | Mit oder ohne Dichtungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 10 | ohne | |
3.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 10 | ohne | |
2.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 20 | ohne | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 20 | ohne | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 30 | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 30 | ohne | |
2.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 10 | ohne | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 10 | ohne | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 20 | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 20 | ohne | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 30 | ohne | |
5.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 30 | ohne | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 10 | mit | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 10 | mit | |
3.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 20 | mit | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 20 | mit | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 30 | mit | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 20 | - | 30 | mit | |
2.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 10 | mit | |
3.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 10 | mit | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 20 | mit | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 20 | mit | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 30 | mit | |
5.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Hülsen (Dicke >10 mm) | Polyesterfilz | 30 | - | 30 | mit | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 8 | 4 | - | ohne | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 8 | 4 | - | ohne | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 10 | 4 | - | ohne | |
4.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 10 | 4 | - | ohne | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 12 | 4 | - | ohne | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 12 | 4 | - | ohne | |
4.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 12 | 4 | - | ohne | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 15 | 4 | - | ohne | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 15 | 4 | - | ohne | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 15 | 4 | - | ohne | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 15 | 4 | - | ohne | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 20 | 4 | - | ohne | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 20 | 4 | - | ohne | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 20 | 4 | - | ohne | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 20 | 4 | - | ohne | |
4.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 20 | 4 | - | ohne | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 25 | 4 | - | ohne | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 25 | 4 | - | ohne | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 25 | 4 | - | ohne | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 25 | 4 | - | ohne | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 25 | 4 | - | ohne | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 25 | 4 | - | ohne | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 25 | 4 | - | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 30 | 4 | - | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 30 | 4 | - | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 30 | 4 | - | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 30 | 4 | - | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 30 | 4 | - | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 30 | 4 | - | ohne | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 30 | 4 | - | ohne | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 8 | 4 | - | mit | |
4.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 8 | 4 | - | mit | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 10 | 4 | - | mit | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 10 | 4 | - | mit | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 12 | - | - | mit | |
4.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Scheiben (Dicke 1 bis 10 mm) | Polyamidfilz | 12 | - | - | mit |
Loading...
Zurück zur Kategorie Scheiben / Hülsen (Gummi, Kautschuk, Schaumstoff, Filz)
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | V Auswahl | T Auswahl | Stückpreis | ||||||||||||
Ausführung | D | WFEP | WFEPA | WFEH | WFEHA | ||||||||||
ohne Klebeschicht WFEP WFEH Klebstoff WFEPA WFEHA (x1.1) ( ) Werkstoffmultiplikator | 8 | 0 | 3 | 3 (WFEP ) WFEPA 4 (WFEH ) WFEHA | |||||||||||
10 | 0 | 4 | |||||||||||||
12 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||
15 | 0 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
25 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
30 | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Teilenummer | L | V | Stückpreis | |||
Ausführung | D | Auswahl | L10 | L20 | L30 | |
ohne Klebeschicht BFEL Klebstoff BFELA (x1.1) ( ) Werkstoffmultiplikator | 20 | 10 20 30 | 0 | |||
10 | ||||||
30 | 10 20 30 | 0 | ||||
10 |
Werkstoff | Beschreibung | Anwendungsbeispiel |
Polyesterfilz (Platte) | Filz aus 100% Polyester Weich mit einer Dichte von 0.18~0.2. Universell verwendbarer Artikel. | Für allgemeine Zwecke einsetzbar, beispielsweise Aufnahme von Öl oder Wasser, Dämpfungsmaterial usw. |
Polyesterfilz (mit Bindemittel) | PET : PET-Binder (Bindemittel) = 9:1 Durch das Bindemittel verbundene Fasern sorgen für hohe morphologische Stabilität. | Schutzmaterial und Dämpfer für Teile, die hohen Stoßbelastungen ausgesetzt sind. |
Polyamidfilz | Filz aus 100% Polyamid Exzellente Temperatur-/Flammbeständigkeit. UL Std. Test V-0 Äquiv. | Temperaturbeständige/flammhemmende Dämpfer |
Schafwollfilz (Reyon, PET) | Filz bestehend aus 60% Schafwolle und 40% PET. JIS-R25W2 Standardartikel. Hervorragendes Öl-/Wasserrückhaltevermögen. | Dämpfungsmaterial, Aufbringung von Flüssigkeiten (Ölschmierung), Abstandhalter |
Schafwollfilz | Filz aus 100% Schafwolle Anliegende Materialien werden weniger beschädigt. | Zum Polieren |
Polyesterfilz (Dämpferausführung) | Dichte kann abhängig vom Maß L unterschiedlich sein. | Auftrag von Öl auf Werkstücke |
Werkstoffgruppe | Dichtungsfilz |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Form
Werkstoff
[D] Aussendurchmesser(mm)
[T] Dicke(mm)
[L] Länge(mm)
Mit oder ohne Dichtungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften
Was ist Vulkollan?
Vulkollan ist ein sehr abriebfester Polyurethankautschuk, der eine hohe Verschleißfestigkeit besitzt. Er zählt zu den Hochleistungskautschuken der eine geringe Druckverformung aufweist und hohen Stoßkräften standhält. Zudem hat Vulkollan eine hohe Reißfestigkeit. Allerdings kann Vulkollan nach einiger Zeit farbliche Veränderung aufweisen, jedoch ohne seine mechanischen Eigenschaften zu verlieren.
Welcher Gummi ist widerstandsfähig?
Ein abriebfester Werkstoff ist Vulkollan, der eine ca. sechsfach höhere Abriebsfestigkeit besitzt als herkömmlicher Polyurethan-Werkstoff. Gerade für Anwendungen in denen hoher Abrieb erwartet wird, eignet sich Vulkollan gut.
Welche Gummischeibe ist Ölbeständig?
Eine Gummischeibe aus Nitrilkautschuk (NBR) ist gut beständig gegen verschiedene Öle. Dieser Werkstoff wird häufig als Dichtung verwendet, da er zudem eine gute Wärmebeständigkeit sowie Abriebsfestigkeit aufweist.
Kann eine Gummihülse geklebt werden?
Eine Gummihülse oder Gummischeibe kann eingeklebt oder festgeklebt werden. Hier ist allerdings darauf zu achten, dass der richtige Klebstoff im Bezug auf den Werkstoff des Elastomers gewählt wird. Wird dies nicht beachtet, kann der Klebstoff seine Wirkung nicht entfalten oder das Elastomer angreifen und zersetzen. Zudem sollte der Klebstoff die jeweilige Eigenschaft des Werkstoffes unterstützen, z.B. Antistatik oder Temperaturbeständigkeit.