Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Artikelbezeichnungen | Werkstoff | Behandlung | Farbe | Zulässige Temperatur | |
ⒶฺTafel | EN 1.4301 Äquiv. | Einseitig geschliffen, Körnung 400 | silber | 5 ~ 40°C | |
Schutzschicht | ⒷฺOberflächen- | Ethlen-Polyvinylacetat-Copolymer (EVA) | - | weiß | |
ⒸฺKlebeschicht | Acrylester | - |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
PACL | - | 600 | - | 400 | - | 2.0 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø |
PACL4H | - | 800 | - | 400 | - | 2.0 | - | F700 | - | G300 | - | P3 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Plattendicke | |
Ausführung | A | B | |
PACL | 50~800 | 50~500 | 2.0 2.5 3.0 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | Plattendicke | 1mm-Schritte | Schraube, Nenn-Ø | |||
Ausführung | Nenngröße | A | B | F | G | P (Senkung) | |
PACL | 2H 4H 6H 8H | 50~800 | 50~500 | 2.0 | 9~791 (Ausführung 2H, 4H) 9~395 (Ausführungen 6H, 8H) | 5~495 (Ausführung 2H) 9~491 Ausführung 4H, 6H 9~245 (Ausführung 8H) | 3 |
2.5 | 4 | ||||||
3.0 | 5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PACL2H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,2.5,3]-F[9-791/1]-G[5-495/1]-P[3,4,5] |
PACL4H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,2.5,3]-F[9-791/1]-G[9-491/1]-P[3,4,5] |
PACL6H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,2.5,3]-F[9-395/1]-G[9-991/1]-P[3,4,5] |
PACL8H-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,2.5,3]-F[9-395/1]-G[9-245/1]-P[3,4,5] |
PACL-[50-800/1]-[50-500/1]-[2,2.5,3] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsanzahl | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | Bohrungsabstand [F] (mm) | Bohrungsabstand [G] (mm) | Plattendicke [T] (mm) | Schraube, Nenn-Ø, Auswahl [P Countersink Hole] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2H (Two Holes) | 50 ~ 800 | 50 ~ 500 | 9 ~ 791 | 5 ~ 495 | 2 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4H (Four Holes) | 50 ~ 800 | 50 ~ 500 | 9 ~ 791 | 9 ~ 491 | 2 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6H (Six Holes) | 50 ~ 800 | 50 ~ 500 | 9 ~ 395 | 9 ~ 991 | 2 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8H (8-Hole) | 50 ~ 800 | 50 ~ 500 | 9 ~ 395 | 9 ~ 245 | 2 ~ 3 | 3 ~ 5 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | No Hole | 50 ~ 800 | 50 ~ 500 | - | - | 2 ~ 3 | - |
Loading...
Messverfahren | GCMS-Methode | GCMS-Methode | GCMS-Methode | GCMS-Methode |
Ausgasen | Acetaldehyd | t - Trimethylpentan | Dimethylheptan | Xylol |
60°C 60min. | Unter Nachweisgrenze | Unter Nachweisgrenze | Unter Nachweisgrenze | Unter Nachweisgrenze |
Nachweisgrenze | 0.01µg/g | 0.01µg/g | 0.01µg/g | 0.01µg/g |
•Toleranz Maß T3 | T 2.0 2.5 3.0 ±0.17 ±0.20 ±0.25 |
•A-, B-Toleranz | ±0.5 |
Oberflächenbehandlung, Oberflächenvergütung, Beschichtung | #400 Ground | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Ausführung | With Protecting Sheets |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsanzahl
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
Bohrungsabstand [F](mm)
Bohrungsabstand [G](mm)
Plattendicke [T](mm)
Schraube, Nenn-Ø, Auswahl [P Countersink Hole]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften