Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
PAST | EN 1.0038 Äquiv. | verzinkt |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T |
PAST | - | 600 | - | 400 | - | 1.0 |
Teilenummer | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Schraube, Nenn-Ø |
PAST4H | - | 800 | - | 600 | - | 2.3 | - | F700 | - | G500 | - | N6 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Auswahl | |
Ausführung | A | B | |
PAST | 50~1200 | 50~1000 | 1.0 1.6 2.3 |
Teilenummer | 1mm-Schritte | T Auswahl | 1mm-Schritte | Schraube, Nenn-Ø | ||||
Ausführung | Nenngröße | A | B | F | G | N (Durchgangsbohrung) | P (Senkung) | |
PAST | 2H 4H 6H 8H | 50~1200 | 50~1000 | 1.0 | 9~1191 (Ausführungen 2H, 4H) 9~595 (Ausführungen 6H, 8H) | 5~995 (Ausführung 2H) 9~991 (Ausführungen 4H, 6H) 9~495 (Ausführung 8H) | 3 4 5 6 8 | - |
1.6 | - | |||||||
2.3 | 4 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PAST2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAST2H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2]-F[9-1791/1]-G[5-995/1]-P[4,5] |
PAST4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAST4H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2]-F[9-1791/1]-G[5-991/1]-P[4,5] |
PAST6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAST6H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2]-F[9-895/1]-G[9-991/1]-P[4,5] |
PAST8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-N[3,4,5,6,8] |
PAST8H-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2]-F[9-895/1]-G[9-495/1]-P[4,5] |
PAST-[50-1800/1]-[50-1000/1]-[1,1.6,2.3,3.2] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsanzahl | Außenmaß A (mm) | Außenmaß B (mm) | Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N] | F (mm) | G (mm) | Plattendicke t (mm) | Senkbohrung, Nenn-Ø. [P] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2H (Two Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 1 ~ 3.2 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2H (Two Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 1791 | 5 ~ 995 | 1 ~ 3.2 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4H (Four Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 1791 | 5 ~ 991 | 1 ~ 3.2 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4H (Four Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 1791 | 5 ~ 991 | 1 ~ 3.2 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6H (Six Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 1 ~ 3.2 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6H (Six Holes) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 895 | 9 ~ 991 | 1 ~ 3.2 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8H (8-Hole) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | 3 ~ 8 | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 1 ~ 3.2 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8H (8-Hole) | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | 9 ~ 895 | 9 ~ 495 | 1 ~ 3.2 | 4 ~ 5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | No Hole | 50 ~ 1800 | 50 ~ 1000 | - | - | - | 1 ~ 3.2 | - |
Loading...
Oberflächenbehandlung, Oberflächenvergütung, Beschichtung | Zinc Plating | Werkstoff | EN 1.0038 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsanzahl
Außenmaß A(mm)
Außenmaß B(mm)
Durchgangsbohrung, Nenn-Ø [N]
F(mm)
G(mm)
Plattendicke t(mm)
Senkbohrung, Nenn-Ø. [P]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften