Ultradünne Magnetverschlüsse

Ultradünne Magnetverschlüsse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein extrem flacher Magnetverschluss mit einer Dicke von 2,6 mm. (metallisch)

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Ultradünne Magnetverschlüsse:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez.WerkstoffOberflächenbehandlung
GrundkörperEN 1.0330 äquiv.Nickel-Beschichtung
MagnetNeodymNickel-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
MGCM2
TeilenummerRückhalte-kraft (kgf)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~100
MGCM11.512
2412

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MGCM1
MGCM2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSicherungskraft, Zugkraft
(N)

2.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014.7

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1039.2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen


Dünne Magnetverschlüsse/Ultradünne Magnetverschlüsse/Magnetverschlüsse, einstellbar

Anwendungsbeispiel

Ultradünne Magnetverschlüsse:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schmal Magnetausführung, Kategorie Quadratisch Länge(mm) 41
Breite(mm) 16.5 Befestigungsmethode Beschichten Installationsbohrungs-Ø (d)(mm) 3.6
Magnet, quadratisch, Montagefläche A Anzugsplatte Nicht im Lieferumfang Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff EN 1.0330 Äquiv. Oberflächenbehandlung Grundkörper Vernickelt Magnetmaterial Neodym
Oberflächenbehandlung Magnet Vernickelt Max. Gesamthöhe bei Arretierung(mm) 2.6

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support