Gelenkarme / Geschlitzte Bohrung

Gelenkarme / Geschlitzte Bohrung
[Merkmale] Dieses Glied hat ein Langloch, das als einfache Spannvorrichtung usw. verwendet werden kann. [Material/Oberflächenbehandlung] Sie können zwischen EN 1.1191 Equiv.-Äquivalent/schwarzer Oxidbeschichtung, EN 1.1191 Equiv.-Äquivalent/stromloser Vernickelung oder EN 1.4301 Equiv. (gesintert)/keine wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gelenkarme/Geschlitzte Bohrung:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
LNDLBEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
LNDLMChemisch vernickelt
LNDLSEN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L-d-Z-T
LNDLM8-120-6-40-5
TeilenummerL
1mm-Schritte
d
1mm-Schritte
Z
1mm-Schritte
T
Auswahl
WFCStückpreis
AusführungD1LNDLBLNDLMLNDLS
LNDLB
LNDLM
LNDLS
510~1503~12
D1≥d
1~30569 13L+13W/23   
31~50   
611~1501~30569 16L+16   
31~50   
812~1501~30569 16L+16   
31~50   
1013~2001~30569 19L+195   
31~50   
1214~2001~305691225L+25   
31~50   
L≥(D1/2)+(d/2)+5 1≤Z≤L-((D1/2)+(d/2)+5) Wenn d=3, T≤6; wenn d=4, T≤9.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LNDLB5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLB12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
LNDLM5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLM12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
LNDLS5-[10-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS6-[11-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS8-[12-150/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS10-[13-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9]
LNDLS12-[14-200/1]-[3-12/1]-[1-50/1]-[5,​6,​9,​12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verbindungsbohrungs-Ø d1
(Ø)
L
(mm)
T
(mm)
Z
(mm)
d
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating510 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating611 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating812 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1013 ~ 2005 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating510 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating611 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating812 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1013 ~ 2005 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided510 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided611 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided812 ~ 1505 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1013 ~ 2005 ~ 91 ~ 503 ~ 12
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided1214 ~ 2005 ~ 121 ~ 503 ~ 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Slotted Hole Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support