Gelenkarme / Mit Kerbe

Gelenkarme / Mit Kerbe
[Merkmale] Diesem Glied fehlt eine Seite und kann als einfache Vorrichtung usw. verwendet werden. [Werkstoff/Oberflächenbehandlung] Sie können zwischen EN 1.1191 Equiv.-Äquivalent / schwarzer Oxidbeschichtung, EN 1.1191 Equiv.-Äquivalent / chemisch vernickelt oder EN 1.4301 Equiv. (gesintert)/ohne wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gelenkarme/Mit Kerbe:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
LNCBEN 1.1191 Äquiv.Brüniert
LNCMChemisch vernickelt
LNCSEN 1.4301 Äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-D2-L
LNCB10-6-
150
TeilenummerD2
Auswahl
L
1mm-Schritte
WTFXCStückpreis
AusführungD1H7LNCBLNCMLNCS
LNCB
LNCM
LNCS
5345      15~1501656(D2/2)+C+33   
6 456     15~15016563   
8  568    22~15022683   
10   6810   25~20022695   
12   681012  28~200256105   
15    8101215 35~200329125   
20     1012152045~3003812158   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LNCB5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCB6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCB8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCB10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCB12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCB15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCB20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNCM5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCM6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCM8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCM10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCM12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCM15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCM20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
LNCS5-[3,​4,​5]-[15-150/1]
LNCS6-[4,​5,​6]-[15-150/1]
LNCS8-[5,​6,​8]-[22-150/1]
LNCS10-[6,​8,​10]-[25-200/1]
LNCS12-[6,​8,​10,​12]-[28-200/1]
LNCS15-[8,​10,​12,​15]-[35-200/1]
LNCS20-[10,​12,​15,​20]-[45-300/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Verbindungsbohrungs-Ø d1
(Ø)
Verbindungsbohrungs-Ø D2 (φ) L
(mm)
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating53 ~ 515 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating64 ~ 615 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating85 ~ 822 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating106 ~ 1025 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating126 ~ 1228 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating158 ~ 1535 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Black Oxide Coating2010 ~ 2045 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating53 ~ 515 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating64 ~ 615 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating85 ~ 822 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating106 ~ 1025 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating126 ~ 1228 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating158 ~ 1535 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.Electroless Nickel Plating2010 ~ 2045 ~ 300
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided53 ~ 515 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided64 ~ 615 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided85 ~ 822 ~ 150
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided106 ~ 1025 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided126 ~ 1228 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided158 ~ 1535 ~ 200
1 7 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Not Provided2010 ~ 2045 ~ 300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Notched

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support