Pneumatikkupplungen / Standard / Schnellkupplung / Buchse

Pneumatikkupplungen/Standard/Schnellkupplung/Buchse:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCSCMessingVerchromt
MCSCSEN 1.4301 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
MCPC4
MCSC6
TeilenummerLCTMasse
(g)
MCSCMCSCS
StückpreisMengen- rabatt
Rabatt
StückpreisMengenrabatt
Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~301 ~ 9 Stk.10~30
MCSC
MCSCS
431.5 (34.6)11.8 (11)8.19 (11.4)
633.5 (37)12.5 (13)10.111.5 (16.2)
Werte in ( ) gelten für MCSCS.
Wählen Sie die gleiche Ziffer wie für Schlauchaußen-Ø

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MCSC4
MCSC6
MCSCS4
MCSCS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gesamtlänge L
(mm)
Außen-Ø für passende Rohre.
(Ø)

12.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] Messing31.54

13.60 €

1 5 Arbeitstage [Messing] Messing33.56

35.52 €

1 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.34.64

38.29 €

1 5 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4301 Äquiv.376

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
DichtungswerkstoffBetriebstemperaturMax. Betriebsdruck MPa (kgf/cm2)Zulässige Flüssigkeit
Nitrilkautschuk (NBR)-20~60°C
(Kein Frost)
Messing: 1.0 (10)
EN 1.4301 Äquiv.:1.0(10)
Luft
Einzeldurchgangs-Öffnungs-/Schließsystem (Ventil auf Stutzenseite)
Wählen Sie bei Anschluss an einen Schlauch dieselbe Ziffer wie für den Schlauchaußen-Ø
Die hier beschriebenen Spezifikationen, gelten für die Kupplungshauptkörpern. Der tatsächliche Druck, die Temperatur, usw. variieren, je nach Leitungswerkstoff.

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Schlauchanschluss Stecker/Buchse Stutzen
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Max. Betriebsdruck(MPa) ::1.0

Ergänzungsartikel

Technischer Support