Durchflussregler / Verbindungsstück / Gerade

Durchflussregler / Verbindungsstück / Gerade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Geschwindigkeitsregler mit beidseitigen Schnellanschlüssen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Durchflussregler/Verbindungsstück/Gerade:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Polybutylenterephthalat
Gewinde: Messing (vernickelt)

Spezifikationen

Teile-nummer
SPJYS10
Durchflussregler/Verbindungsstück/Gerade:Verwandte bildanzeige
■Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich0 ~ 60°C
Betriebstemperaturbereich0.1~0.9MPa
Betriebsdruck Rückschlagventil0.05MPa
*Betriebsdruck entspricht Umgebungstemperatur (20°C).
Teile-nummerB1B2φPTCφdF1F2Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungDMax.Min.1 ~ 9 Stk.10~30
SPJYS42118.6211010.514.93.212.74.89  
625.821.624.412.513.1173.214.86.214  
830.625.12814.815.418.13.218.27.227  
1035.428.931.818.219.720.24.222.28.748  
123831.536.921.222.723.44.225.710.268(67)  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SPJYS4
SPJYS6
SPJYS8
SPJYS10
SPJYS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D
(mm)

8.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

11.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106

13.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

16.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

19.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehzahlregler Steuerungsausführung Inline Verbindertyp Beide Seiten mit Schnell-Befestigung
Umgebung, Anwendungen Standard Werkstoff Gewinde Messing Griffausführung Standard
Sicherungsmutter Sicherungsmuttern Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0.1::0.9
Betriebsdruck Rückschlagventil(MPa) 0.05

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support