Siebe

Siebe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Werkstoff] EN 1.4308 Equiv..
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Siebe:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffMax. Betriebsdruck
STRYGrundkorpus: EN 1.4308 Äquivalent
Dichtung: PTFE (mit Füllstoff)
Wasser, Öl, Luft: 0.6MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
GBUCL10A
Teile-nummerRc (PT)SLHH1d1STRY
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~10
STRY8A1/42165506715  
10A3/82370506815  
15A1/22985608018  
20A3/435100659023  
25A1431157710730  
 ■ Merkmale:
• Filtert und entfernt Fremdstoffe und Staub aus den Flüssigkeiten.
• Maschenweite beträgt 40.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STRY8A
STRY10A
STRY15A
STRY20A
STRY25A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVersorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

96.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/4B(8A)1/4B(8A)

99.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8B(10A)3/8B(10A)

108.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/2B(15A)1/2B(15A)

134.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/4B(20A)3/4B(20A)

181.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101B(25A)1B(25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Form Y-Ausführung Nenndruck Ohne Standard, sonstige
Grundwerkstoff EN 1.4308 Äquiv. Versorgungsseite, Verbindungsausführung RC (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung RC (PT)
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.6

Ergänzungsartikel

Technischer Support