Drehmomentwellen / Beidseitig abgesetzt

Drehmomentwellen / Beidseitig abgesetzt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige
beidseitig abgesetztDrehmomentwellen  EN 1.3505 Äquiv. Mutter
 EN 1.7242 Äquiv.  Härte: 58HRC ~
Drehmomentwelle, Mutter  Werkstoff: EN 1.4125 Äquiv.  Härte: 55HRC ~
1 Mutter1 Mutter
Mit RundflanschmutterBSJMBSJMS
Mit KompaktflanschmutterBSJN-
Mit Mutter ohne GewindeBSJSBSJSS

Spezifikationen

Teilenummer-L-F-E-P-Q

Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige
Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige
BSJS8
BSJS8G
BSJS8L
-
-
-
300
300
300
-
-
-
F30
F30
F30
-
-
-
E20
E20
E20
-
-
-
P6
P6
P6
-
-
-
Q5
Q5
Q5
Alternative Schmierstoffarten verfügbar.
Angaben zu Lieferzeit, Preis und Leistung siehe  >>  S.340
 ■ Drehmomentwellen
Teilenummer1mm-SchritteP, Q
Auswahl
D(Y)Masse
(kg/m)
AusführungNr.LF, EAusführung mit 1 Mutter
Ausführung mit 1 Muttermin~max
BSJM
BSJN
BSJS
BSJMS
BSJSS
*660~400(190)Wenn P, Q=3
2≤F, E≤9
Wenn P, Q=4
2≤F, E≤16
Wenn P, Q≥5
2≤F, E≤P, Qx5
345         656~396(186)0.23
*860~400(190) 456        856~396(186)0.39
*1060~600(390) 4568       10.456~596(386)0.65
*1360~600(390)  56810      13.456~596(386)1.11
*1670~600(390)  568101213    16.666~596(386)1.65
2080~700    81012131516  20.676~6962.57
2590~900    8101213151620 25.886~8964.04
30100~1150     1012131516202530.896~11465.85
[ ! ]Für BSJMS und BSJSS sind nur die mit * gekennzeichneten Größen verfügbar, und die max. Maße L und Y sind in ( ) angegeben.
[ ! ]Für BSJN sind nur Nr. 6, 8 und 10 verfügbar.

 ■ Runde Flanschmuttern, Kompakte Flanschmuttern
Nr.D
(h6)
LDfHP.C.D.d1d2hWdBNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Dynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
61425306223.563.16.51.5183.871.22.15360.03
8163224214.88.71.22.15360.04
102140(33)42(41)6(8)32(30)4.584.4(5.3)14(8.5)2519(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.09
132444(36)44(45)7(8)33(34)15(10)-28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.11
163150517404.41851936.211.1563860.2
203563589455.59.55.422.52851548.515.3836110.3
254271655226.519334815.427.717312480.4
3047807510606.6116.5302.527249018.533.321215810.57
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

■ Muttern ohne Gewinde
Nr.D
(h6)
Lb t
(+0.05(
0
dαNenndrehmomentTragzahlzulässiges statisches MomentMasse
(kg)
Maße der Passfeder (im Lieferumfang enthalten)
ToleranzDynamisch Ct
(N • m)
Statisch C0t
(N • m)
Dynamisch C
(kN)
Statisch C0
(kN)
M01
(N • m)
M02
(N • m)
B h L1R
ToleranzToleranz
614252.5+0.014
0
1.21.515°3.871.22.15360.0122.5+0.016
+0.006
2.50
-0.025
10.51.25
81625°4.88.71.22.15360.01310.5
102140(33)31.5-19(11)34(21)3.8(2.4)6.9(4.3)26(15)181(102)0.063317(14)1.5
132444(36)28(20)52(37)4.6(3.3)8.3(5.9)36(22)251(148)0.0717(14)
1631503.5+0.018
0
251936.211.1563860.153.5+0.024
+0.012
3.50
-0.030
181.75
20356342.52851548.515.3836110.244292
25427119334815.427.717312480.2933
3047802.527249018.533.321215810.3742
Maße in ( ) gelten für EN 1.4125 Äquiv. Das zulässige statische Moment M01 ist ein Wert, der bei Verwendung einer einzelnen Mutter gemessen wird, während M02 ein Wert ist, der bei Verwendung von zwei Muttern gemessen wird.

Optionen

Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSJM6-[60-500/1]-F[2-16/1]-E[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJM6G-[60-500/1]-F[2-25/1]-E[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJM6L-[60-400/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJM8-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJM8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJM8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJM10-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJM10G-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJM10L-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJM13-[60-800/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
BSJM13G-[60-800/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
BSJM13L-[60-800/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
BSJM16-[70-1000/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSJM16G-[70-1000/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSJM16L-[70-1000/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSJM20-[80-1000/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSJM20G-[80-1000/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSJM20L-[80-1000/1]-F[2-80/1]-E[2-80/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16]
BSJM25-[90-1300/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSJM25G-[90-1300/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSJM25L-[90-1300/1]-F[2-100/1]-E[2-100/1]-P[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]-Q[8,​10,​12,​13,​15,​16,​20]
BSJM30-[100-1300/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSJM30G-[100-1300/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSJM30L-[100-1300/1]-F[2-125/1]-E[2-125/1]-P[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]-Q[10,​12,​13,​15,​16,​20,​25]
BSJMS6-[60-190/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJMS6G-[60-190/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJMS6L-[60-190/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJMS8-[60-190/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJMS8G-[60-190/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJMS8L-[60-190/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJMS10-[60-390/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJMS10G-[60-390/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJMS10L-[60-390/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJMS13-[60-390/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
BSJMS13G-[60-390/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
BSJMS13L-[60-390/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
BSJMS16-[70-390/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSJMS16G-[70-390/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSJMS16L-[70-390/1]-F[2-65/1]-E[2-65/1]-P[5,​6,​8,​10,​12,​13]-Q[5,​6,​8,​10,​12,​13]
BSJN6-[60-400/1]-F[2-25/1]-E[2-25/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJN6G-[60-400/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJN6L-[60-400/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJN8-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJN8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJN8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJN10-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJN10G-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJN10L-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJS6-[60-400/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJS6G-[60-400/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJS6L-[60-400/1]-F[2-9/1]-E[2-9/1]-P[3,​4,​5]-Q[3,​4,​5]
BSJS8-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJS8G-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJS8L-[60-400/1]-F[2-30/1]-E[2-30/1]-P[4,​5,​6]-Q[4,​5,​6]
BSJS10-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJS10G-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJS10L-[60-800/1]-F[2-40/1]-E[2-40/1]-P[4,​5,​6,​8]-Q[4,​5,​6,​8]
BSJS13-[60-800/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
BSJS13G-[60-800/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
BSJS13L-[60-800/1]-F[2-50/1]-E[2-50/1]-P[5,​6,​8,​10]-Q[5,​6,​8,​10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMit Mutter Wellen-Außen-Ø D
(Ø)
Werkstoff der Welle Mutter, Gesamtlänge
(mm)
Mutter, Außen-Ø
(Ø)
Gesamte Wellenlänge L
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Werkstoff Muttern Schmierstoff E
(mm)
F
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 50012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 252 ~ 163 ~ 53 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 50012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 252 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.7242 Äquiv.442460 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.7242 Äquiv.442460 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.7242 Äquiv.442460 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.7242 Äquiv.503170 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 652 ~ 655 ~ 135 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.7242 Äquiv.503170 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 652 ~ 655 ~ 135 ~ 13

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.7242 Äquiv.503170 ~ 1000620051EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 652 ~ 655 ~ 135 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.7242 Äquiv.633580 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 802 ~ 808 ~ 168 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.7242 Äquiv.633580 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 802 ~ 808 ~ 168 ~ 16

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch20.6EN 1.7242 Äquiv.633580 ~ 1000850085EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 802 ~ 808 ~ 168 ~ 16

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.7242 Äquiv.714290 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1002 ~ 1008 ~ 208 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.7242 Äquiv.714290 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1002 ~ 1008 ~ 208 ~ 20

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch25.8EN 1.7242 Äquiv.714290 ~ 130015400193EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1002 ~ 1008 ~ 208 ~ 20

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.7242 Äquiv.8047100 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 1252 ~ 12510 ~ 2510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.7242 Äquiv.8047100 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 1252 ~ 12510 ~ 2510 ~ 25

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch30.8EN 1.7242 Äquiv.8047100 ~ 130018500272EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 1252 ~ 12510 ~ 2510 ~ 25

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch6EN 1.4125 Äquiv.251460 ~ 19012003.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch8EN 1.4125 Äquiv.251660 ~ 19012004.8EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch10.4EN 1.4125 Äquiv.332160 ~ 390240011EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch13.4EN 1.4125 Äquiv.362460 ~ 390330020EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 652 ~ 655 ~ 135 ~ 13

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.LG22 ~ 652 ~ 655 ~ 135 ~ 13

-

1 11 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Rundflansch16.6EN 1.4125 Äquiv.503170 ~ 390620051EN 1.4125 Äquiv.ET-100K2 ~ 652 ~ 655 ~ 135 ~ 13

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 252 ~ 253 ~ 53 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10[Mit Flansch] Mit Kompaktflansch10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade6EN 1.7242 Äquiv.251460 ~ 40012003.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 92 ~ 93 ~ 53 ~ 5

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade8EN 1.7242 Äquiv.251660 ~ 40012004.8EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 302 ~ 304 ~ 64 ~ 6

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade10.4EN 1.7242 Äquiv.402160 ~ 800380019EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 402 ~ 404 ~ 84 ~ 8

-

1 10 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.7242 Äquiv.442460 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.Standard (S2)2 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.7242 Äquiv.442460 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.LG22 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

-

1 12 Arbeitstage 10Gerade13.4EN 1.7242 Äquiv.442460 ~ 800460028EN 1.7242 Äquiv.ET-100K2 ~ 502 ~ 505 ~ 105 ~ 10

Loading...

Weitere Informationen

Drehmomentwellen/Beidseitig abgesetzt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Endform (Links) Abgesetzt Endform (rechts) Abgesetzt Ausführung Massiv
Anzugsmoment Mittlerer Drehmoment Anzahl der Muttern(Stück) 1 Mutterlänge Standard
Vorspannung Standard Präzisionskategorie Standardklasse Kugelrückführung, Ausführung 1-fach

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support