• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Grobe Führungen / Platte

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Grobe Führungen/Platte:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Härte
GIRSEN 1.0038 äquiv.-
GIRHEN 1.1191 äquiv.45~55HRC

Spezifikationen

Teilenummer-Montageseite-L-F-S-S1
   
Ausführung D, T
GMRS 9-R-150-30    
GIRS 12  -130-20-25-13
TeilenummerL
5mm-Schritte
F
5mm-Schritte
S
5mm-Schritte
S1
1mm-Schritte
Stückpreis
AusführungTGIRSGIRH
GIRS
GIRH
6100~30020~6025~5013≤S1≤S-12  
9  
12  
16  

Optionen

Grobe Führungen/Platte:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GIRH6-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH9-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH12-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRH16-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS6-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS9-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS12-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
GIRS16-[100-300/5]-[20-60/5]-[25-50/5]-[13-37/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Härte Dicke T
(mm)
F
(mm)
Länge L
(mm)
S
(mm)
S1
(mm)

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.45~55HRC620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.45~55HRC920 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.45~55HRC1220 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.1191 Äquiv.45~55HRC1620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.-620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.-920 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.-1220 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.-1620 ~ 60100 ~ 30025 ~ 5013 ~ 37

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Grobe Führungen/Platte:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Plates

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support