Lagergehäuse / Vierkant / Festlagerseite / 4 Montagebohrungen

Lagergehäuse/Vierkant/Festlagerseite/4 Montagebohrungen:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
BSAEN 1.1191 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.Brüniert
BSAMChemisch vernickelt
Auslegungsbreite für Kompaktausführung.

Spezifikationen

Teilenummer
BSQM8
BSV10S
BSA12
■Bauteildaten
NummerArtikel-bez.Stückzahl
Lagergehäuse1
Schrägkugellager Klasse 5 aus japanischer Herstellung1 Satz
Abdeckung1
Radialwellendichtring2
Innensechskantschraube*4
Hülse2
Lagermutter (mit Druckstück)1
Am Hauptkörper die Seiten , , , und nicht auseinandernehmen. Sie müssen montiert bleiben.
* Die Schrauben von BSAM sind aus Edelstahl.
Bei Nr. 10S ist der Innen-Ø der Öldichtung geringer als bei der vorherigen Ausführung.
Der Schraubenkopf ragt um 2mm aus der Abdeckung heraus.
Bei Verwendung mit einem MISUMI-Kugelgewindetrieb dient eine Hülse zu Lagergehäuse als Ersatzteil.

TeilenummerdLL1L2L3BHhB1H1PCd1M
(Feingewinde)
TPassender Wellen-Ø für ÖldichtungBSABSAM
AusführungNr.StückpreisStückpreis
1 ~ 10 Stk.1 ~ 10 Stk.
BSA
BSAM
10S1025429.55603922342146136.6M10x1.01712
1014
121225429.5560432535244613M12x1.01915
151527638670482840275415M15x1.02220

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSA10
BSA10S
BSA12
BSA15
BSAM10
BSAM10S
BSAM12
BSAM15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellen-Ø D
(Ø)
Oberflächenbehandlung Wellenhöhe h
(mm)
Dicke, Quadratisch L, Rund F
(mm)
Breite B
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
Passender Wellen-Ø für Öldichtung
(Ø)

85.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung2225606100415014

85.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Brünierung2225606100415012

87.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Brünierung2525606650490015

102.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Brünierung2827707600630020

103.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt2225606100415014

103.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Chemisch vernickelt2225606100415012

105.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Chemisch vernickelt2525606650490015

124.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015Chemisch vernickelt2827707600630020

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Einzelheiten zu Lagern zusätzlich zur Präzision der Montageschnittstelle der Lagergehäuse inklusive Hülse und Lagermutter unter >> auf S.759
Kugelgewindetrieb-Kompatibilitätsdiagramm D S.756
Zubehör sorgfältig lagern, da es während der Montage benötigt wird.

Grundlegende Informationen

Ausführung Festlagerseite, Montagebohrungen mit kurzer Teilung, Ausführung Modell Quadratische Ausführung Befestigungsmethode Stirnseitige Befestigung
Mit Lager Winkliges Schräglager Lagerpräzision Güte 5 Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.
Set Fixed Side Support Units Only

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support