Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
LASR | EN 1.0038 Äquivalent |
LAAR | Serie Aluminiumlegierung 6000 |
LAUR | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer | - | A | - | B | - | L |
LASR10 | - | A100 | - | B100 | - | L300 |
Maß T | Lange Seiten von Maß A und B | Rechtwinkligkeit k |
5, 6 | 20~75 | 0.2 |
8 | 50~75 | 0.35 |
10 | 25~75 | 0.2 |
76~100 | 0.3 | |
101~125 | 0.35 |
Teile-nummer | A | B | L | Stückpreis | ||||||
Ausführung | T | Min. L ~ 50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | |||
LASR (EN 1.0038 Äquivalent) | 5 6 | 25~50 | 25~50 | 25~300 | ||||||
51~75 | ||||||||||
10 | 25~50 | 30~50 | ||||||||
51~75 | ||||||||||
76~100 | ||||||||||
51~75 | 51~75 | |||||||||
76~100 | ||||||||||
101~125 | ||||||||||
76~100 | 76~100 | |||||||||
101~125 | ||||||||||
101~125 | 101~125 |
Teile-nummer | A | B | L | Stückpreis | ||||||
Ausführung | T | Min. L ~ 50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | |||
LAAR (Serie Aluminiumlegierung 6000) | 5 | 20~50 | 20~50 | 25~300 | ||||||
51~75 | ||||||||||
51~75 | 51~75 | |||||||||
6 | 30~50 | 30~50 | ||||||||
51~75 | ||||||||||
10 | 50 | 30~50 | ||||||||
51~75 | ||||||||||
76~100 | ||||||||||
51~75 | 51~75 | |||||||||
76~100 | ||||||||||
76~100 | 76~100 |
Teile-nummer | A | B | L | Stückpreis | ||||||
Ausführung | T | Min. L ~ 50 | L51~100 | L101~150 | L151~200 | L201~250 | L251~300 | |||
LAUR (EN 1.4301 Äquivalent) | 5 | 20~60 | 25~50 | 25~300 | ||||||
6 | 60~75 | 25~50 | ||||||||
51~75 | ||||||||||
8 | 50 | 50 | ||||||||
51~75 | 51~75 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | T | A (mm) | B (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 5 | 20 ~ 75 | 20 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 6 | 30 ~ 75 | 30 ~ 50 | 25 ~ 300 | ||
1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000 | 10 | 50 ~ 100 | 30 ~ 100 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 5 | 25 ~ 75 | 25 ~ 50 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 6 | 25 ~ 75 | 25 ~ 50 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Unlegierter Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | 10 | 25 ~ 125 | 30 ~ 125 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 5 | 20 ~ 60 | 25 ~ 50 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 6 | 60 ~ 75 | 25 ~ 75 | 25 ~ 300 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 8 | 50 ~ 75 | 50 ~ 75 | 25 ~ 300 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | N/A | Oberflächenbearbeitung | Gefräste Oberflächen (Standard) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
T
A(mm)
B(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften