Zubehör für den Sanitärbereich / Ständer für oben offene Kessel

Zubehör für den Sanitärbereich / Ständer für oben offene Kessel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Dieser Ständer ermöglicht eine einfache Platzierung des Hauptkörpers von Open-Top-Tanks.
Zubehör für den Lebensmittelbereich/Ständer für oben offene Kessel:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent.

Spezifikationen

Teile-nummer
TANSEL180
TANSTD210
Teile-nummerHD1D2D3H1Stückpreis
AusführungBehälterinnen-Ø (D)Stückz. 1 ~ 3
Sockel
TANSTD
180250120195330100
210150225350120
240180255370140
D1 passt für alle Auslasskonfigurationen der Auslasskonfig. Ausführung mit frei wählbaren Auslasskonfig.
Nicht verfügbar bei Installation der Füllstandanzeige.
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TANSTD180
TANSTD210
TANSTD240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID D
(φ)

73.05 €

1 7 Arbeitstage 10180

83.12 €

1 7 Arbeitstage 10210

90.68 €

1 7 Arbeitstage 10240

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehör für den Lebensmittelbereich/Ständer für oben offene Kessel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Sockel

Ergänzungsartikel

Technischer Support