• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zubehör für den Sanitärbereich / Dichtungen für oben offene Kessel

Zubehör für den Sanitärbereich / Dichtungen für oben offene Kessel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Zubehör für den Lebensmittelbereich/Dichtungen für oben offene Kessel:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Silikongummi

Spezifikationen

Teile-nummer
TANSEL180
TANSTD210
Teile-nummer(D1)(D2)(T)Stückpreis
AusführungBehälterinnen-Ø (D)Stückz. 1 ~ 3
Dichtung
TANSEL
18019517713
21022620516
24026023517
27028826617
30032129617
36038035816
Eigenschaften von Silikonkautschuk S.391Eigenschaften der Dichtung für den Deckel S.1356
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TANSEL180
TANSEL210
TANSEL240
TANSEL270
TANSEL300
TANSEL360
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID D
(φ)

30.23 €

1 7 Arbeitstage 10180

32.74 €

1 7 Arbeitstage 10210

35.26 €

1 7 Arbeitstage 10240

37.78 €

1 7 Arbeitstage 10270

42.82 €

1 7 Arbeitstage 10300

52.90 €

1 7 Arbeitstage 10360

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Zubehör für den Lebensmittelbereich/Dichtungen für oben offene Kessel:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Dichtung

Ergänzungsartikel

Technischer Support