Zubehör für den Sanitärbereich / Standard-Behälter mit Öffnung oben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Zubehör für den Lebensmittelbereich/Standard-Behälter mit Öffnung oben:Verwandte bildanzeige
AusführungAusführungWerkstoffOberflächenbehandlungNormaler Betriebsdruck
Standard-ausführungMit DichtungGrundkörperTrage-griffDeckelGrundplatteClip
Tiefe vorgefertigtTiefe konfigurierbarTiefe vorgefertigtTiefe konfigurierbar
Ohne GrundplatteTANK   EN 1.4301 ÄquivalentPoliert (nur Grundkörper) Oberfläche innen & außen: #320 Außer Schweißwulst am Flüssigkeitsauslass (Verbindungsteil)Umgebungsdruck
mit GrundplatteTANA   
Eigenschaften von Silikongummi S.391

Spezifikationen

Teile-nummer-Nutztiefe-Höhe Behälterboden
TANK210
TANA180




-

L200
Teile-nummerNutzbare Füllmenge Tiefe (H)Höhe Behälterboden (L) 10mm-Schritte
Nur für Ausführung mit Grundplatte
Nutzbare Füllmenge vorgefertigt (ℓ)tH1Standard-ausführungMit Dichtung(D2)(F)Gewicht (kg)
AusführungInnen-Ø (D)VorgefertigtTiefe konfigurierbar in 10-mm-SchrittenNutzbare FüllmengeBei maximaler Füllmenge Wasser(D1)H2(D1)Standard-ausführungMit Dichtung
Tiefe vorgefertigt
   180160100~300100~3004.14.60.7H+20207H1+4206249550.91.3
 Standard-ausführungMit Dichtung210190100~3006.67.30.7236H1+623428211.6
 Tiefe vorgefertigtTiefe konfigurierbarTiefe vorgefertigtTiefe konfigurierbar240220100~3509.910.90.7267H1+72693151.22
Ohne GrundplatteTANK   270250100~35014.315.50.8296H1+6297350701.82.7
mit GrundplatteTANA   300280100~40019.821.20.83303303802.23.2
     360340100~45034.636.60.93903904693.65
Nutzbare Füllmenge Behälter (l=Radius (D/2)xRadius (D/2)x3.14xTiefe bei nutzbarer Füllmenge (H)/1000000 (Umwandlung in Füllmenge).
Die maximale Füllmenge ist ein theoretischer Wert, der berechnet wird (Grundfläche x Tiefe H1). Unter Einhaltung der Nutztiefe H (bis -20mm von der Oberkante) verwenden.

Optionen

Zubehör für den Lebensmittelbereich/Standard-Behälter mit Öffnung oben:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TANA180-L[100-300/10]
TANA210-L[100-300/10]
TANA240-L[100-300/10]
TANA270-L[100-300/10]
TANA300-L[100-300/10]
TANA360-L[100-300/10]
TANAF180-[100-300/10]-L[100-300/10]
TANAF210-[100-300/10]-L[100-300/10]
TANAF240-[100-350/10]-L[100-300/10]
TANAF270-[100-350/10]-L[100-300/10]
TANAF300-[100-400/10]-L[100-300/10]
TANAF360-[100-450/10]-L[100-300/10]
TANK180
TANK210
TANK240
TANK270
TANK300
TANK360
TANKF180-[100-300/10]
TANKF210-[100-300/10]
TANKF240-[100-350/10]
TANKF270-[100-350/10]
TANKF300-[100-400/10]
TANKF360-[100-450/10]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundplatte ID D
(φ)
#2 Höhe Behälterboden (L)
(mm)
L

-

1 12 Arbeitstage Provided180-100 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage Provided210-100 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage Provided240-100 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage Provided270-100 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage Provided300-100 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage Provided360-100 ~ 300-

-

1 12 Arbeitstage Provided180100 ~ 300-100 ~ 300

-

1 12 Arbeitstage Provided210100 ~ 300-100 ~ 300

-

1 12 Arbeitstage Provided240100 ~ 350-100 ~ 300

-

1 12 Arbeitstage Provided270100 ~ 350-100 ~ 300

-

1 12 Arbeitstage Provided300100 ~ 400-100 ~ 300

-

1 12 Arbeitstage Provided360100 ~ 450-100 ~ 300

81.87 €

1 7 Arbeitstage Not Provided180---

98.22 €

1 7 Arbeitstage Not Provided210---

108.31 €

1 7 Arbeitstage Not Provided240---

114.60 €

1 7 Arbeitstage Not Provided270---

137.28 €

1 7 Arbeitstage Not Provided300---

205.29 €

1 7 Arbeitstage Not Provided360---

-

1 12 Arbeitstage Not Provided180100 ~ 300--

-

1 12 Arbeitstage Not Provided210100 ~ 300--

-

1 12 Arbeitstage Not Provided240100 ~ 350--

-

1 12 Arbeitstage Not Provided270100 ~ 350--

-

1 12 Arbeitstage Not Provided300100 ~ 400--

-

1 12 Arbeitstage Not Provided360100 ~ 450--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Offene Behälter Max. Betriebsdruck(MPa) Atmospheric Pressure (Normal Operating) Rührwerke Nicht im Lieferumfang
Mit Tank Standard Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support