Luftschläuche / Standard

Luftschläuche / Standard

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Luftschlauch ist extrem leicht und hat eine hohe Kälte- und Ölbeständigkeit.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
  Werkstoff: Polyurethan

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge-Schlauchfarbe
EHOS6
-
10
-
BL
Teile-nummerSchlauchlänge (m)
Auswahl
SchlauchfarbeInnen-Ø (mm)Außen-Ø (mm)Dicke (mm)Min. Biegeradius (mm)Betriebsdruck (MPa)Betriebstemperaturbereich (°C)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungSchlauch-Nenninnen-Ø1~4 Stk.5~10
EHOS610Nicht wählbar
(Rot)
BL
(blau)
6.5101.75400~1.5-20~60°C
20
9108.512.5255
20

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EHOS6-10
EHOS6-10-BL
EHOS6-20
EHOS6-20-BL
EHOS9-10
EHOS9-10-BL
EHOS9-20
EHOS9-20-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Schlauchfarbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)
Schlauch-Nenninnen-Ø

42.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.5[Rot] R (rot)40106

42.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.5[blau] BL (blau)40106

84.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.5[Rot] R (rot)40206

84.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10106.5[blau] BL (blau)40206

62.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.58.5[Rot] R (rot)55109

62.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.58.5[blau] BL (blau)55109

124.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.58.5[Rot] R (rot)55209

124.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012.58.5[blau] BL (blau)55209

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
• Sehr geringes Schlauchgewicht.
• Hoch kälte- und ölbeständig.
Spezifikationen
Passende FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff Polyurethankautschuk
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -20::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) 0::1.5

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support