Lagerböcke / Blechgehäuse / Mit Flansch

Lagerböcke / Blechgehäuse / Mit Flansch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dies ist eine preiswerte Kugellagereinheit (Flanschtyp), die 2 gepresste Stahlplatten kombiniert.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
Lagerböcke/Blechgehäuse/Mit Flansch:Verwandte bildanzeige
KomponenteWerkstoffOberflächenbehandlung
GehäuseEN 1.0330 äquivalentSchwarz brüniert
LagerEN 1.3505 äquivalent-
GummidichtungNitrilkautschuk (NBR)-
MontageschraubeEN 1.7220 äquivalent-

Spezifikationen

Teilenummer
HBTP12
TeilenummerLHAJNA1H1 Min.BSMontageschraube NenngrößeZulässige Traglast (N)Lagertragzahl (N)MontageschraubeMasse (g)Stückpreis
AusführungDradialaxialCr (Dynamisch)Co
(Statisch)
MAnzugsmoment (N • cm)Axiale Belastbarkeit (N)
HBTP1259811463.57449226M6265064095504800M5x0.8240478250
1559811463.57449226M6265064095504800240478240
2067901671.5945624.77M831007401280066002501280290
25719518769460277.5M83530900140007900M6x0.754901400360
30841131890.5115.27130.38M104900122019600113004901960560
kgf=Nx0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBTP12
HBTP15
HBTP20
HBTP25
HBTP30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)

9.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101295504800

9.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101595504800

10.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020128006600

12.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025140007900

17.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Lagerböcke/Blechgehäuse/Mit Flansch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Lagereinheit Ausführung - Lagereinheit Abgeflachter Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse EN 1.0330 Equiv.
Form - Lagerinnendurchmesser Zylinderbohrung - Stellschraube Werkstoff - Lagerkugeln EN 1.3505 Equiv. Oberflächenbehandlung Brüniert

Ergänzungsartikel

Technischer Support