Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Stiftende | Stift | Feder | Muffe | Bund | |||
Werkstoff | Werkstoff | Härte | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | |
JJPPN | PMMA/Polymethylmethacrylat | SK | Hitzebehandelte Härte HV620~720 | Chemisch vernickelt | EN 1.4301 äquiv. | SK | Chemisch vernickelt | BS (Messing) |
Teilenummer | - | D |
JJPPN4 | - | 3.5 |
Teilenummer | D | Hub | H | m | B | L1 | T | L | t | (d) | d1 | (L2) | Last (N) | Stückpreis | ||
Ausführung | M | S | min. | max. | ||||||||||||
JJPPN | 2 (Fein) | 1.5 | 8 | 2.5 | 2 | 3.5 | 14 | 0.5 | 9 | 0.8 | 1.7 | 1 | 4.2 | 0.20 | 0.883 | |
3 (Regelgewinde) | 2.5 | 11 | 3.5 | 2.5 | 6 | 19 | 1 | 15 | 1 | 2.25 | 1.72 | 7 | 0.39 | 3.432 | ||
4 (Regelgewinde) | 3.5 | 4.5 | 3 | 2.45 | 0.76 | |||||||||||
5 (Regelgewinde) | 4.5 | 5.5 | 4 | 3.45 | 1.25 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
JJPPN2-1.5 |
JJPPN2-1.5-NT1 |
JJPPN2-1.5-NT2 |
JJPPN3-2.5 |
JJPPN4-3.5 |
JJPPN5-4.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Veränderung NT | Durchmesser D (mm) | Hub (S) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | 1.5 | 8 | |
17.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | One Nut Included | 1.5 | 8 | |
18.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Two Nuts Included | 1.5 | 8 | |
15.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 2.5 | 11 | |
15.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 3.5 | 11 | |
15.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 4.5 | 11 |
Loading...
Ausführung | Hub, Stifte |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Veränderung NT
Durchmesser D(mm)
Hub (S)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften